{"product":{"productId":"agid.23356","price":30.83,"name":"Engrenages en acier, module 4, denture droite fraisée, angle de pression 20°"},"currency":"EUR"}
Matière
Acier 1.0503 (C45).
Finition
Denture fraisée, engrènement droit.
Angle de pression 20°, naturel.
Angle de pression 20°, naturel.
Afficher plus
Afficher moins
Engrenages en acier, module 4, denture droite fraisée, angle de pression 20°, forme A, avec épaulement
à partir de
30,83 €
hors TVA
hors frais d’envoi
Engrenages en acier, module 4, denture droite fraisée, angle de pression 20°, forme B, sans épaulement
à partir de
76,45 €
hors TVA
hors frais d’envoi
Description
Matière
Acier 1.0503 (C45).
Finition
Denture fraisée, engrènement droit.
Angle de pression 20°, naturel.
Angle de pression 20°, naturel.
Nota
Jusqu’à 36 dents avec moyeu d’un côté, à partir de 38 dents comme rondelle. Les engrenages comportent un trou de centrage ou sont pré-percés (cela peut varier en fonction de la technique de fabrication). C’est pourquoi la cote D2 stipulée dans le tableau est au maximum égale à la valeur maximale du perçage avec laquelle les engrenages sont livrés. Ce pré-perçage/trou de centrage peut être pourvu d’un trou lisse, trou lisse avec rainure ou un taraudage fourni par le client. Des inserts peuvent également être utilisés côté client pour réduire le diamètre.
Indication de dessin
Forme A : avec moyeu
Forme B : sans moyeu
Forme B : sans moyeu