{"product":{"productId":"agid.22654","price":89.43,"name":"Réducteurs à vis sans fin compacts"},"currency":"EUR"}
Matière
Corps en zinc injecté haute pression.
Vis sans fin et roue hélicoïdale en acier.
Vis sans fin et roue hélicoïdale en acier.
Finition
Corps naturel.
Vis sans fin et roue hélicoïdale cémentées.
Vis sans fin et roue hélicoïdale cémentées.
Afficher plus
Afficher moins
Description
Matière
Corps en zinc injecté haute pression.
Vis sans fin et roue hélicoïdale en acier.
Vis sans fin et roue hélicoïdale en acier.
Finition
Corps naturel.
Vis sans fin et roue hélicoïdale cémentées.
Vis sans fin et roue hélicoïdale cémentées.
Nota
Engrenage à vis sans fin compact, universel et sans entretien dans une dimension avec entraxe de 14 mm et 5 rapports de transmission différents. L'entraînement se trouve sur le côté large du réducteur. Le sens de rotation sur l’arbre est indifférent. Sa forme compacte avec un couple maximal, sa robustesse et une transmission de puissance en douceur caractérisent le réducteur à roue. Sa fixation flexible par vis permet un montage facile.
Ces réducteurs à vis sans fin sont conçus pour le fonctionnement manuel.
L’entraînement se fait par un six pans creux SW6. La réduction par un six pans creux SW6.
Ces réducteurs à vis sans fin sont conçus pour le fonctionnement manuel.
L’entraînement se fait par un six pans creux SW6. La réduction par un six pans creux SW6.
Indication de dessin
1) Entraînement
2) Réduction
2) Réduction
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.