{"product":{"productId":"agid.28292","price":47.25,"name":"Beam couplings aluminium with clamping hubs"},"currency":"EUR"}
Matière
Aluminium.
Finition
Bright.
Afficher plus
Afficher moins
Description
Matière
Aluminium.
Finition
Bright.
Nota
Backlash-free, torsionally stiff, flexurally elastic and maintenance-free all-metal coupling for the transmission of angularly synchronous rotary movements. The innovative slot structure enables very good axial, radial and angular flexibility with low restoring forces. Best suited for servomotors. With clamp hub for shaft fastening.
Plage de température
-50 °C to +150 °C.
Montage
The beam couplings have a H7 tolerance. The recommended clearance tolerance is 0.02 - 0.05 mm. This tolerance and lubricating the shaft journals aids assembly and removal.
Sur demande
Desired hub holes D1 and D2 seperately with tolerance class or tolerance zone.
DIN 6885 keyway.
DIN 6885 keyway.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.