FR
Sélectionnez votre langue

Description

Matière
Polyurethane.
Finition
Medium Shore hardness 80A ±5.
Colour yellow.
Nota
Elastomer buffers are characterised by high load capacity, long service life and high economy due to being entirely maintenance-free. They also provide outstanding protection for persons and machines since the buffers do not rupture when overloaded.
They are used to insulate and dampen air and structure-borne sound and offer progressive buffering characteristics with sustained excellent performance.
They are also resistant to grease and oils and, in terms of performance and quality fulfil the requirements of the standard ISO 10069-1.
Plage de température
-20 °C to +80 °C.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté