{"product":{"productId":"agid.20255","price":1.51,"name":"Ressorts élastomère 90 Shore A"},"currency":"EUR"}
Matière
Polyuréthane.
Finition
Dureté dure, 90±5 Shore A.
Teinte rouge.
Teinte rouge.
Afficher plus
Afficher moins
Description
Matière
Polyuréthane.
Finition
Dureté dure, 90±5 Shore A.
Teinte rouge.
Teinte rouge.
Nota
Les ressorts élastomère se distinguent par une grande résistance, une longue durée de vie et une grande rentabilité grâce à l’absence totale d’entretien. Ils assurent également une protection particulière pour l’homme et les machines étant donné que le ressort ne peut pas être brisé par une surcharge.
Ils servent d’isolant et d’amortisseur contre les bruits aériens et les bruits de structure, et présentent des caractéristiques de ressort progressives avec une bonne performance à long terme.
De plus, ils résistent aux graisses et aux huiles, et satisfont les exigences de la norme DIN ISO 10069-1 en ce qui concerne les performances et la qualité.
Ils servent d’isolant et d’amortisseur contre les bruits aériens et les bruits de structure, et présentent des caractéristiques de ressort progressives avec une bonne performance à long terme.
De plus, ils résistent aux graisses et aux huiles, et satisfont les exigences de la norme DIN ISO 10069-1 en ce qui concerne les performances et la qualité.
Plage de température
-20 °C jusqu’à +80 °C.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.