{"product":{"productId":"agid.5249","price":1.53,"name":"Embase pour pieds réglables ECO, forme B"},"currency":"EUR"}
- Composants pour l'assemblage d'un pied réglable
- Domaines d'application : construction de machines et d'appareils, logistique, montage
- Chaque embase peut être combinée avec chaque type de broche
- La plaque antidérapante absorbe les vibrations et empêche un glissement du pied réglable
- Forme B avec plaque antidérapante
Description
Matière
Embase : thermoplastique, zinc injecté haute pression ou Inox 1.4305.
Plaque antidérapante : caoutchouc.
Finition
Themoplastique : noir. Zinc : zingué bleu. Inox : poli.
Nota
Nos pieds réglables se composent d’une embase et d’une broche. Chaque type d'embase s’assemble avec chaque type de broche de la gamme. La plaque antidérapante absorbe les vibrations et immobilise le pied réglable.
Broches assorties : voir 27832.
Broches assorties : voir 27832.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.