{"product":{"productId":"agid.17822","price":1.75,"name":"Bouchon fileté avec jauge d\u2019huile, forme A"},"currency":"EUR"}
- Température de service 100 °C
- En option avec évent
Description
Matière
Thermoplastique, polyamide 66.
Jauge d'huile acier, phosphatée au zinc
Jauge d'huile acier, phosphatée au zinc
Finition
Joint plat sans amiante.
Nota
Température de fonctionnement max. 100 °C.
Indication de dessin
1) Joint plat
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.