FR
Sélectionnez votre langue

Coin d'abattage mécanique

    
Les élèves de l'école spécialisée en génie mécanique HTL Hallein ont conçu et fabriqué un coin d'abattage mécanique qui améliore la sécurité et l'efficacité de l'exploitation forestière. Un coin d'abattage mécanique est un outil indispensable pour l'abattage des arbres, qui aide à rendre le processus d'abattage plus fiable et mieux contrôlé. Le principal risque lors de l'abattage est la chute incontrôlée ou le rebond de l'arbre - le coin d'abattage minimise considérablement ces dangers. En même temps, il contribue à une plus grande efficacité en permettant de travailler sans secousses et en gagnant du temps. De plus, l'encombrement et le poids de ce coin convivial sont extrêmement faibles - il est facile à transporter et peut être utilisé sur différents terrains et dans différentes conditions de travail.
    
La mécanique interne et les raccords sont principalement composés d’éléments normalisésde norelem. La vis à filet trapézoïdal montée - une vis à filet avec un profil de filet trapézoïdal spécial - transforme, en combinaison avec un écrou trapézoïdal, le mouvement de rotation en un mouvement linéaire. Grâce à sa géométrie particulière, le filetage trapézoïdal permet une transmission efficace des forces et un positionnement précis de la clavette. Un butée à billes axial unidirectionnel - un roulement spécial qui peut supporter des charges axiales dans une direction - absorbe alors les forces de la vis et les transmet à la clavette. Différentes vis sécurisent la construction, par exemple les tôles de protection et de recouvrement sont maintenues par des vis à tête ronde à six pans creux.
     
Le coin d'abattage fonctionne selon le principe suivant : il est placé dans l'entaille dans le sens de l'abattage de l'arbre et est actionné à l'aide d'une clé à chocs ou d'un cliquet. Grâce à une pression continue, l'arbre est dirigé de manière ciblée dans la direction souhaitée, ce qui réduit non seulement le risque d'accident, mais évite également d'endommager les structures environnantes. La construction spéciale utilise alors les tensions naturelles du bois pour soutenir le processus d'abattage. L'outil robuste est fabriqué en acier de haute qualité et garantit une longue durée de vie et une grande fiabilité, même dans les conditions de travail les plus difficiles.