FR
Sélectionnez votre langue

Fabrication de prototypes

Passez plus rapidement de l’idée au prototype fonctionnel avec norelem

Le chemin qui mène d’une idée innovante à un produit commercialisable est rarement une ligne droite. C’est lors de la fabrication du prototype que l’on voit si un concept résiste aux exigences de la réalité. C’est là que sont réalisés les premiers prototypes et modèles fonctionnels afin de tester sous toutes les coutures le design, l’ergonomie, les fonctionnalités techniques et la faisabilité future de la production.

Une flexibilité maximale : nous livrons à l’unité

Le prototypage implique des itérations, et ces itérations nécessitent souvent des composants isolés. Nous livrons nos composants à l’unité, ce qui signifie pour vous : pas de stock inutile et exactement les composants dont vous avez besoin pour la phase de développement en cours.

 

Nous vous guidons à travers les étapes de la fabrication de prototypes

Chaque étape du développement a ses propres exigences. Notre gamme est aussi flexible que vos idées :

La preuve de concept (PoC) : on s’intéresse ici uniquement à la faisabilité. Grâce à nos profilés aluminium et nos éléments d’assemblage, vous pouvez monter et démonter vos montages expérimentaux en un clin d’œil.

Les modèles fonctionnels : la mécanique doit être au point. Utilisez nos systèmes linéaires, nos paliers et nos éléménts de transmission de haute précision pour simuler avec exactitude les mouvements de votre produit.

Le modèle de pré-série : ce qui compte ici, c’est la proximité avec le produit final. Grâce à la grande qualité de nos éléments de manœuvre et de nos pièces de machine, votre prototype n’a pas seulement un aspect professionnel, il en a aussi le toucher.

 

Envie de construire votre prochain prototype ?
Parcourez notre gamme ou faites appel à nos conseillers techniques pour trouver les composants adaptés à votre prochain projet, que vous ayez besoin d’une seule pièce ou de plusieurs.

La fabrication de prototypes en conditions réelles

Au sein de l’équipe TUM Boring, l’innovation ne se contente pas d’être pensée : elle se concrétise. Les étudiants développent leur tunnelier étape par étape, de la conception jusqu’au prototype fonctionnel. Il en résulte des ensembles complexes qui doivent être conçus et fabriqués rapidement, puis optimisés en permanence.

Dans le domaine de la fabrication de prototypes, une chose prime avant tout : la flexibilité. Les conceptions sont adaptées, les composants remplacés et les solutions constamment perfectionnées. Nos composants standardisés et éléments normalisés permettent de réduire les délais de développement et de réaliser des sous-ensembles de manière fiable.

L’équipe peut ainsi se concentrer sur l’essentiel : le développement de sa technologie et l’objectif de rendre la construction de tunnels plus efficace.

Comment faire pour creuser des tunnels plus efficacement ?

C’est précisément à cette question que se consacre l’équipe munichoise TUM Boring – Innovation in Tunneling e.V.. Les étudiants mettent au point un nouveau type de tunnelier dans le but de rendre la construction de tunnels beaucoup plus rapide et efficace. C’est déjà la troisième fois qu’ils participent à la Not-a-Boring Competition aux États-Unis avec leur technologie.

Et avec brio : l’équipe de Munich a de nouveau remporté le titre, et ce avec une avance considérable.

Ce projet est soutenu par norelem. Avec ses composants standardisés et ses éléments normalisés, norelem contribue à ce que les conceptions innovantes de l’équipe puissent être mises en œuvre de manière fiable et efficace.

Découvrez nos composants pour la fabrication de prototypes

La fabrication de prototypes nécessite des composants très variés, allant des éléments d’assemblage aux solutions de serrage, en passant par les éléments de manœuvre. Grâce à la vaste gamme de produits norelem, vous pouvez répondre avec flexibilité à pratiquement toutes les exigences de conception.

Conformément à notre devise : «°Une pièce pour chaque usage°». Découvrez la gamme norelem.

Ceci pourrait également vous intéresser