norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte

Éléments de bridage du groupe d'articles 04000

retour

Nous serrons votre pièce

Éléments de bridage du groupe d'articles 04000

Découvrez nos éléments de serrage pour pièces et composants à usiner dans le domaine de la production mécanique. Les éléments de serrage norelem sont principalement utilisés dans le secteur de l'usinage, dans la construction mécanique ou pour les machines-outils dans la production mécanique.

Le choix de l'élément de serrage qui vous convient dépend de la géométrie de la pièce à usiner, de la force de serrage requise et du type d'usinage (serrage par le haut, latéral, de l'intérieur vers l'extérieur).
Le type d'actionnement, par exemple pneumatique, manuel ou avec outil, joue également un rôle important.
Il en va de même pour l'espace, la surface de la pièce (pièce brute, pièce finie, etc.) et la hauteur de montage de la pièce à serrer.
Vous trouverez chez norelem de nombreux éléments de serrage adaptés à votre application individuelle.
Découvrez notre gamme et commandez votre élément de serrage de manière simple en ligne.
Nos conseillers techniques se font également un plaisir de vous aider à choisir l'élément de serrage adapté.
Découvrez nos nombreux éléments de serrage

Bride étagée

Exemple d’utilisation

04010 Bride de serrage

Vers la page produit

Les brides sont utilisées pour la fixation de différents corps solides sur une platine, lorsque l'utilisation d'étaux de machine n'est pas possible. Elles sont principalement conçues pour s'adapter facilement à toutes les pièces.

Ensemble de bridage pivotant

Exemple d’utilisation

04363 Mini ensemble de bridage pivotant

Vers la page produit

Les vérins de bridage pivotants permettent de fixer des pièces sur des dispositifs, tables et bancs. Dans le cas des vérins de bridage pivotants avec fonction de pivotement, les points de serrage permettent de placer ou d'enlever la pièce à usiner. Ceci garantit un déroulement optimal du travail.

Crampon plaqueur double

Exemple d’utilisation

04562 Crampon plaqueur

Vers la page produit

Serrer et plaquer une pièce en une seule opération : avec le crampon plaqueur réglable et la butée de plaquage norelem. Le crampon plaqueur permet de sécuriser le serrage, la butée de plaquage, quant à elle, transforme la force de serrage en force de plaquage, garantissant ainsi un appui efficace de la pièce.