norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte

De nombreuses nouveautés dans la famille des étaux norelem

retour

De nombreuses nouveautés dans la famille des étaux norelem

Avec son élargissement de gamme continu dans les techniques de serrage, norelem confirme sa position de spécialiste dans le bridage avec étaux.
Qu’ils soient auto-centrant, pour machine à commande numérique, ou de forme carré, les étaux norelem permettent un traitement optimal de positionnement de pièces complexes ainsi qu’un gain de temps lors du changement de pièces. Ces éléments de serrage en acier ont une influence importante sur la qualité de l’usinage, ils garantissent la sécurité, l’efficacité et la haute précision de vos processus d’usinage même sous l’application de forces de coupe très élevées.
norelem vous propose de multiples solutions adaptées à vos besoins :
  • Des étaux auto-centrant, largeur de mors 65mm, largeur de mors 80 ou 125mm. Ils sont équipés de rainures de préhension pour manipulateur et peuvent être installés sur les systèmes de serrage point zéro, ou sur la plaque de base de votre propre système. Ces étaux de bridage disposent d’une large plage de serrage grâce à leurs mors réversibles. Ces éléments permettent également une bonne évacuation des copeaux et du liquide de coupe.
  • L’étau de bridage de forme carré permet le bridage rapide et précis de vos pièces. L’usinage des mors en fonction de la forme de votre pièce permet le serrage de pièces au contour quelconque. Sa construction compacte et simple vous offre la possibilité de serrer deux pièces simultanément.
Son mors reste fixe dans tous les plans (X, Y, Z) et il peut être utilisé de façon verticale directement sur une table de machine-outil.
De plus, le mors étagé offre une large plage de serrage qui peut être facilement et rapidement préréglée au moyen de goupilles.
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Contactez-nousVous avez des questions ? Nous vous rappelons.afficher
France
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2020 norelem. Tous droits réservés. Tél. +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40