norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte

Etau de bridage 5 axes compact

retour

Nouveauté dans la technique de serrage

l’étau de bridage 5 axes compact

Avec le nouveau design de serrage de l’étau de bridage 5 axes norelem, nous créons une nouvelle référence dans ce domaine. Le système a été spécialement développé pour le traitement optimal de pièces complexes sur des machines modernes 5 axes.
L’étau de bridage 5 axes présente un mécanisme de serrage entièrement nouveau. La séparation des flux de forces et le positionnement de la pièce permettent d’obtenir des valeurs de bridage nettement meilleures. Grâce à la répartition intelligente de la force, seuls des couples réduits sont reportés sur la table de machine-outil. De plus, la pièce est toujours placée au centre grâce à l’installation symétrique de l’étau de bridage 5 axes. Les pièces sont pressées fermement sur la surface d’appui par un effet de plaquage des mors de serrage des deux côtés. La nouvelle technologie de serrage augmente la rigidité pour les forces de coupe et d’avance élevées.
  • Force de traction très importante
  • Fonction de traction vers le bas sur les deux faces des mors de serrage
  • Réglage précis optimal  des mors de serrage sur la pièce à usiner
  • Largeur de serrage importante, de 20 à 320 mm pouvant être augmentée suivant les besoins
  • Profondeur de serrage réglable de 3 à 20mm via des supports universels
L’étau de bridage 5 axes compact peut être directement fixé sur une table à rainures en T, un système à trame de trous, ou encore le système point zéro. norelem propose également une gamme complète d’accessoires de bridage 5 axes compact.
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Contactez-nousVous avez des questions ? Nous vous rappelons.afficher
France
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2020 norelem. Tous droits réservés. Tél. +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40