norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte

LOQUETS DE VERROUILLAGE POUR PORTES ET CLAPETS

retour

Loquets de verrouillage pour portes et clapets

Avec ou sans fonction de sécurité intégrée

norelem élargit sa gamme en ajoutant des loquets de verrouillage de haute qualité.
Ces » loquets de verrouillage (référence 05598) en aluminium injecté sous haute pression permettent de fermer facilement et en toute sécurité des portes et clapets.
Ces fermetures sont constituées d’une poignée et d’un élément de verrouillage.
Grâce à leur flexibilité les loquets peuvent être montés sur des profilés de différentes tailles mais également sur des surfaces planes. Le montage est effectué sur la face avant avec des vis CHC ou à tête bombée de taille M6, sans usinage mécanique.
Une version avec » fonction de sécurité intégrée (référence 05598) est disponible pour les zones d’accès sensibles. Cette fonction est possible grâce à un codage par transpondeur intégré garantissant une protection jusqu’à la catégorie 4/PLe.
Pour l’affichage d’état, le loquet de verrouillage possède deux LED bien visibles, garantissant un diagnostic rapide.

Pour compléter cette gamme, un » dispositif d’ouverture de secours (référence 05599) est également proposé. Le montage de ce dispositif de secours est effectué sans manipulation mécanique, grâce à 2 vis à tête cylindrique (de préférence DIN 912 M6x12).
Ce dispositif est adapté à tous les loquets verrouillables.