norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte

SUPPORT D’ ECRAN POUR MONITEURS ET ECRANS TACTILES INDUSTRIELS

retour

Nouveauté dans la gamme de produits norelem

le support d’écran

norelem élargit son portefeuille de produits et propose deux supports de base pour moniteurs et écrans tactiles industriels. Ils offrent un verrouillage anti-vibrations, une flexibilité maximale grâce à un mécanisme de réglage de la hauteur et une option de pivotement, diverses dimensions de connexion ainsi qu’une capacité de charge élevée.
Dans les temps de l'industrie 4.0, les moniteurs et les panneaux tactiles sont souvent utilisés sur les machines. Ceux-ci doivent pouvoir tourner, incliner et pivoter et être capables de s'adapter aux exigences flexibles du client. Pour cette raison, norelem a ajouté deux versions différentes de supports d'écrans robustes à leur gamme:
Les supports de moniteur sont très flexibles et adaptables. Le dispositif de commande peut être fixé sur une plaque universelle de fixation en aluminium ou sur une console de raccordement VESA 75/100 disponible en option. Le support de moniteur doit être monté sans outils directement sur un tube existant de Ø30 mm. Pour les autres possibilités de fixation, une console murale ou une console profilée en option sont également disponibles. La console murale a des trous de fixation universels permettant de la monter facilement sur un élément de panneau. La console profilée peut être montée directement sur un profil en aluminium.
Lorsqu'il est monté sur un tube rond, la hauteur du support du moniteur peut être ajustée autour du tube à la hauteur du corps, ce qui garantit une excellente ergonomie de travail. L'option pivotante permet de tourner le moniteur dans toutes.