norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte

VERROUS QUART DE TOUR

retour

norelem étend sa famille 05000

et lance sa gamme de verrous quart de tour

Cette gamme propose des références dans différentes matières telles que l’inox, le polyamide ou l’acier. La gamme se compose également de verrous version compacts, avec actionnement à manette, avec poignée en T ou L, fermant ou non à clé, ou encore pour local sanitaire.
Ces verrous résistent aux vibrations à butée d‘arrêt, conformément aux exigences des applications ferroviaires de catégorie 1, classe B.
Une configuration à droite ou à gauche est possible avec une course de fermeture de 90° et limitation de la rotation interne.
De plus, un joint torique et joint plat permettent l’étanchéité à l’eau et à la poussière (protection IP65).
Des lames de verrou quart de tour sont disponibles et à commander séparément dans la version souhaitée et sont compatibles avec tous les boitiers.
Pour accompagner cette gamme norelem propose également des accessoires tels que des » couronnes anti-poussière, des » poignées d’ouverture ou encore des » clés.
Découvrez notre gamme complète de » verrous quart de tour.