norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte

Étau à ressort

retour
Fixation simple et rapide.
Les étaux à ressort de norelem maintiennent les pièces en position avec une grand fiabilité
Emboîter, appuyer et c'est terminé : pour les pièces nécessitant un serrage rapide et sûr pour les opérations de contrôle ou d'usinage léger, norelem propose un système de fixation maniable et facile à monter.
Opération de contrôle ou de mesure, travaux de brasage, de soudage ou de montage : le système de serrage à ressort de norelem garantit un maintien sûr des pièces et composants mécaniques ou électroniques dédiés à diverses opérations d'usinage. En fonction du composant et de la tâche à effectuer, l'opérateur fixe tout d'abord le nombre requis de colonnes de positionnement verticales, sur lesquelles viennent se fixer, au moyen de trous filetés verticaux, les plaques de base et de mesure dotées de profilés rainurés adaptés.
Federspanner norelem
Les étaux à ressort de norelem sont disponibles en trois tailles, avec des longueurs de mors comprises entre 50 mm et 95 mm et des éléments à ressort plat ou en forme de fourche. Les colonnes supports adaptées sont équipées de filetages M6, M8 ou M10. Le système de fixation est constitué d'inox haute qualité.

Caractères : 1397
Mots : 125

Federspanner
Federspannsystem von norelem
Brève présentation
norelem Normelemente KG
Tous les succès commencent par une idée. C'est pourquoi, norelem vous propose une sélection unique de pièces normalisées et de composants afin de vous permettre d'atteindre vos objectifs dans la construction de machines et d’installations. Le BIG GREEN BOOK offre aux constructeurs et techniciens une gamme claire et complète de pièces de qualité.

Nous accompagnons votre projet dès le début – avec nos conseils d'experts, une banque de données CAO complète et des délais de livraison rapides. Depuis plus de 60 ans, norelem poursuit son développement avec un dynamisme remarquable, étoffant sans cesse sa gamme de produits et optimisant continuellement sa logistique.

Afin d'assurer la relève, nous proposons des formations et des ateliers dispensés à notre siège de Markgröningen et sur nos sites à travers le monde.
Caractères : 799

Impression gratuite, justificatif souhaité

Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Contactez-nousVous avez des questions ? Nous vous rappelons.afficher
France
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2020 norelem. Tous droits réservés. Tél. +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40