norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte

Indicateur de position

retour
Indicateur de position et de valeur de mesure précis
Les sélecteurs et volants avec indicateur de position de norelem garantissent une grande précision dans le domaine de la fabrication d'outils et de machines.
Les indicateurs de position analogiques et numériques en différentes tailles et exécutions norelem permettent une lecture ou un réglage direct(e) des valeurs de position et de mesure simple et exact(e). Les sélecteurs avec indicateur de position intégré conviennent aussi bien pour un montage horizontal que vertical, et les volants sont principalement utilisés sur les avancements de broches horizontaux. Les deux systèmes peuvent être mis en place facilement et sans autres éléments de réglage.
Les sélecteurs et volants avec indicateur de position norelem sont utilisés dans le domaine de la fabrication d'outils et de machines, partout où les valeurs de position et de mesure réglées ainsi que les longueurs, les débits, les vitesses etc. doivent pouvoir être lues immédiatement et avec précision. Les sélecteurs avec indicateur analogique ou numérique au choix forment une unité réglable compacte et peuvent être utilisés de manière flexible du fait de leur montage facile et de leur faible besoin d'espace. Le boîtier plastique renforcé de fibres de verre et résistant aux huiles et aux solvants ainsi que le chevillot à double appui garantissent fiabilité et stabilité. Le taquet anti-rotation permet l'utilisation des sélecteurs dans toutes les positions de montage, même avec de fortes vibrations.
Les volants sont livrables au choix avec indicateur de position analogique ou analogique-numérique. Ils sont utilisés en particulier pour le réglage et la lecture d'une valeur de mesure de mouvements linéaires ou angulaires exécutés via des broches réglables. La détection des valeurs de mesure s'effectue selon le principe de la gravité. Tout comme les sélecteurs, les volants avec indicateur de position convainquent par leur robustesse et leur fiabilité.
Les sélecteurs norelem sont disponibles en différentes tailles et exécutions. Les volants sont disponibles en 3 tailles en version aluminium et en 2 tailles en version plastique, les deux systèmes de mesure étant résistants à une température pouvant atteindre 80 °C.

Mots :     236
Caractères : 1.972

Image :

Positionsanzeiger
Indicateur de position
Brève présentation
norelem Normelemente GmbH & Co. KG
Tous les succès commencent par une idée. C'est pourquoi, norelem aide les concepteurs et les techniciens travaillant dans la construction de machines et d'installations à atteindre leurs objectifs. Vous ferez rapidement et facilement le bon choix parmi notre gamme complète de plus de 60 000 éléments de manœuvre et éléments normalisés grâce au BIG GREEN BOOK, le catalogue de produits unique et intuitif de norelem.

Vous gagnez du temps, travaillez plus efficacement et optimisez vos coûts de traitement. En effet, les composants norelem sont disponibles immédiatement et incluent des données CAO gratuites pour une conception plus rapide ne nécessitant ni dessin ni configuration. Des résultats parfaits avec des délais et des coûts réduits. L'avantage des éléments normalisés.

En tant que spécialiste du secteur, nous nous engageons en faveur de la promotion des jeunes talents à travers la norelem ACADEMY. Pour que les concepteurs de demain puissent prendre leur envol.
Caractères : 799

Impression gratuite, justificatif souhaité