norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte

Modules linéaires

retour
Liberté de mouvement illimitée
Système linéaire modulaire de norelem pour les opérations de manipulation simples et complexes
Les modules linéaires à entraînement pneumatique apportent des solutions pour de nombreuses opérations d'entraînement, de guidage et de positionnement dans le domaine de la construction de machines et d'installations. La large gamme d'unités linéaires, de levage, de rotation, de préhension et à portique norelem permet de réaliser toutes sortes de mouvements dans les techniques de manipulation et d'automatisation. Efficaces et simples à monter, les modules système adaptés les uns aux autres avec précision peuvent être combinés entre eux sans plaques intermédiaires. Les modules linéaires norelem convainquent par leur construction compacte, leur robustesse, leur faible besoin en maintenance et leur durée de vie élevée.
Pneumatisch angetriebene Linearmodule
norelem propose en unité de base, en fonction de la demande et de l'opération à effectuer, aussi bien des modules linéaires pneumatiques avec deux guidages circulaires (trois en cas d'exigences élevées en matière de stabilité), ainsi que des modules linéaires avec guidage sur rails. Les modules linéaires avec guidages circulaires sont entraînés via un vérin à double effet intégré dans un chariot et sont disponibles en quatre tailles avec des courses de 40 à 300 mm. Selon le modèle, l'unité d'entraînement linéaire peut réaliser une force de piston jusqu'à 660 N et ainsi mettre en mouvement des charges verticales jusqu'à 1 080 N et des charges horizontales jusqu'à 750 N. Le module guidé par des douilles de guidage à billes et des arbres en acier de précision autorise des vitesse élevées, fonctionne de manière précise et silencieuse avec une usure très faible.
Les modules linéaires compacts avec guidage sur rails sont disponibles avec des longueurs de course de 20 à 200 mm et des forces de piston de 11 à 76 N. Selon la taille de la vis, des variantes à guidage périphérique à billes ou à guidage à billes croisées sont disponibles. Les modules linéaires norelem fonctionnent en principe dans toutes les positions de montage. Associés à la large gamme d'unités de déplacement et de modules rotatifs à haute résistance et possédant les dimensions adaptées, ainsi qu'aux modules de préhension et aux accessoires disponibles chez norelem, il est possible de réaliser les opérations de transport et de déplacement dans la quasi-totalité des directions. Les alésages de fixation standardisés permettent de réaliser des assemblages polyvalents, flexibles, faciles à mettre en œuvre de tous les modules linéaires norelem entre eux. Les amortisseurs et capteurs de proximité disponibles en option peuvent être montés sans arêtes saillantes. La construction précise et à formes complémentaires du système garantit toujours une reproductibilité parfaite. L'ensemble des modules linéaires et des accessoires sont disponibles au téléchargement via le portail en ligne norelem sous forme de modèles de CAO dans le logiciel CAO respectif du constructeur. Cela permet de créer un processus de construction plus efficace et les solutions d'automatisation peuvent être mises en œuvre rapidement. Tous les composants système sont généralement livrables sous 9 jours au maximum.

Caractères : 2 771

Image :

Profilführungsschiene
Rail-guide profilé
Brève présentation
norelem Normelemente KG
Tous les succès commencent par une idée. C'est pourquoi, norelem vous propose une sélection unique de pièces normalisées et de composants afin de vous permettre d'atteindre vos objectifs dans la construction de machines et d’installations. Le BIG GREEN BOOK offre aux constructeurs et techniciens une gamme claire et complète de pièces de qualité.

Nous accompagnons votre projet dès le début – avec nos conseils d'experts, une banque de données CAO complète et des délais de livraison rapides. Depuis plus de 60 ans, norelem poursuit son développement avec un dynamisme remarquable, étoffant sans cesse sa gamme de produits et optimisant continuellement sa logistique.

Afin d'assurer la relève, nous proposons des formations et des ateliers dispensés à notre siège de Markgröningen et sur nos sites à travers le monde.
Caractères : 799

Impression gratuite, justificatif souhaité

Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Contactez-nousVous avez des questions ? Nous vous rappelons.afficher
France
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2020 norelem. Tous droits réservés. Tél. +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40