norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte

miniatures

retour
Vis à billes économiques
Les vis à billes de norelem sont robustes, quasiment sans entretien, silencieuses et possèdent une durée de vie élevée
Ils sont mis en œuvre essentiellement là où les pièces ou supports de pièces doivent positionnés avec une grande précision. Les vis à billes norelem peuvent être soumises à de fortes contraintes et atteignent une efficacité de jusqu'à 95 %. Par rapport aux systèmes vis-écrous conventionnels, les pertes de frottement et l'usure sont faibles. Les vis à billes sont montées rapidement sans adaptation, ni ajustement fastidieux. Des longueurs de filetages et des classes de précision différentes, ainsi que la fabrication selon les souhaits du client caractérisent la gamme de produits norelem. Tous les composants peuvent être livrés sous 9 jours.
Kugelgewindetrieb norelem
Les vis à billes se déplacent de manières rotative et longitudinale vers le haut et le bas. Elles se composent d'une broche filetée à billes trempée inductive roulée, d'un écrou à billes dans lequel sont intégrés les billes et les guidages de billes. Leur domaine d'application est le vaste secteur de la fabrication dans l'industrie des outils et des machines. Le système de lubrification intégré associé au racleur d'impuretés monté dans l'écrou fileté à billes garantit non seulement un fonctionnement silencieux, mais minimise en même temps les besoins en maintenance et assure une durée de vie élevée et une bonne rentabilité. En raison de leur capacité de sollicitation et de leur précision de positionnement élevées, les vis à billes sont de plus en plus utilisées dans des domaines autrefois reservés aux systèmes hydrauliques.
La gamme de vis à billes norelem, disponible au choix avec écrou cylindrique à bride ou à vis, comprend des broches d'une longueur pouvant atteindre 5 600 mm et allant des classes de précision C3 à C10. Elles autorisent des contraintes dynamiques jusqu'à 31 000 N et statiques jusqu'à 61 000 N avec une rigidité de 200 à 400 N/µm. Grâce au faible frottement des billes, les vis à billes ne subissent aucun autoblocage. Un réducteur mécanique ou un frein moteur est utilisé pour le freinage, par ex. en cas de montage vertical. Le système composé de vis à billes, de corps, d'unités à paliers fixes ou libres est extrêmement flexible. norelem fournit des broches filetées à billes adaptées aux demandes individuelles dans des délais très courts.

Caractères : 2 145

Image :

Kugelgewindetrieb
miniatures
Brève présentation
norelem Normelemente GmbH & Co. KG
Tous les succès commencent par une idée. C'est pourquoi, norelem aide les concepteurs et les techniciens travaillant dans la construction de machines et d'installations à atteindre leurs objectifs. Vous ferez rapidement et facilement le bon choix parmi notre gamme complète de plus de 60 000 éléments de manœuvre et éléments normalisés grâce au BIG GREEN BOOK, le catalogue de produits unique et intuitif de norelem.

Vous gagnez du temps, travaillez plus efficacement et optimisez vos coûts de traitement. En effet, les composants norelem sont disponibles immédiatement et incluent des données CAO gratuites pour une conception plus rapide ne nécessitant ni dessin ni configuration. Des résultats parfaits avec des délais et des coûts réduits. L'avantage des éléments normalisés.

En tant que spécialiste du secteur, nous nous engageons en faveur de la promotion des jeunes talents à travers la norelem ACADEMY. Pour que les concepteurs de demain puissent prendre leur envol.
Caractères : 799

Impression gratuite, justificatif souhaité