norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données. J'accepte

Aide au levage et à l'abaissement

retour
Aide au levage et à l'abaissement
norelem propose dès maintenant des vérins à gaz prêts à monter dans toutes les tailles habituelles
Les vérins à gaz de norelem sont utilisés partout où des pièces de construction ou d'installation ont besoin d'être contrôlées, soulevées, abaissées, freinées ou maintenues en place sans mobiliser une trop grande force.
Les ressorts pneumatiques adaptés à chaque charge admissible facilitent l'ouverture, la fermeture et l'ajustement des clapets, des capots ou des portes, surtout dans le domaine de la construction de machines et de véhicules et dans l'industrie du meuble.
Ils trouvent un vaste champ d'application, y compris dans des domaines tels que le sport et les loisirs. norelem fournit des vérins à gaz prêts à monter dans toutes les tailles standard, avec la pression de remplissage demandée par le client.
Les vérins à gaz sont des éléments de réglage hydropneumatiques compacts, fermés et sans entretien, remplis d'azote comprimé et d'une quantité définie d'huile pour amortir et lubrifier les fins de course. Ils sont disponibles chez norelem dans les tailles standard avec des diamètres de tige de piston allant de 4 mm à 14 mm et des courses allant de 20 mm à 400 mm. Ils sont pourvus d'un taraudage de raccordement des deux côtés pour intégrer les pièces de raccordement et de ferrures les plus diverses, également disponibles chez norelem. Cela rend les vérins à gaz polyvalents et rend leur montage plus simple et flexible. Pour éviter d'exposer les ressorts à des forces latérales ou de flexion, norelem recommande d'utiliser si possible des raccords à tête sphérique.
Les vérins à gaz sont adaptés pour des températures de service allant de -20 °C à +80 °C et se distinguent par leur faible encombrement et une construction solide. La vanne de remplissage intégrée permet aussi un réajustement ultérieur des forces d'expulsion.

Caractères : 1 688

Einbaufertige Gasdruckfeder
Brève présentation
norelem Normelemente KG
Tous les succès commencent par une idée. C'est pourquoi, norelem vous propose une sélection unique de pièces normalisées et de composants afin de vous permettre d'atteindre vos objectifs dans la construction de machines et d’installations. Le BIG GREEN BOOK offre aux constructeurs et techniciens une gamme claire et complète de pièces de qualité.

Nous accompagnons votre projet dès le début – avec nos conseils d'experts, une banque de données CAO complète et des délais de livraison rapides. Depuis 60 ans, norelem poursuit son développement avec un dynamisme remarquable, étoffant sans cesse sa gamme de produits et optimisant continuellement sa logistique.

Afin d'assurer la relève, nous proposons des formations et des ateliers dispensés à notre siège de Markgröningen et sur nos sites à travers le monde.
Caractères : 809

Impression gratuite, justificatif souhaité

Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Contactez-nousVous avez des questions ? Nous vous rappelons.afficher
France
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2018 norelem. Tous droits réservés. Tél. +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40