norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données. J'accepte

Modules linéaires Automatica

retour
Des possibilités de combinaison infinies
Les modules linéaires de norelem viennent à bout de pratiquement toutes les tâches de manutention
Polyvalents les modules pneumatiques linéaires et de manutention de norelem peuvent être combiné rapidement et en toute simplicité. Dès lors, la plupart du temps, les solutions d'automatisation personnalisées peuvent être opérationnelles en quelques jours seulement. Sans effort supplémentaire pour la construction ni alignement ou assemblage particulier pour le montage. Vous gagnez du temps mais réduisez également sensiblement les frais de construction et de montage.
Linear- und Handlingmodule von norelem
Transport de pièces pour les chaînes de production et de montage, opérations de tri, de positionnement ou de conditionnement, ou encore gestion des stocks automatisée : avec les éléments de manutention parfaitement accordés les uns aux autres, tels que les modules linéaires pneumatiques, les unités de levage, les modules de rotation ou de préhension ainsi que les stations intermédiaires de norelem, il est possible de mettre en pratique rapidement et simplement une multitude de concept d'automatisation appliqués au montage et à la manutention (p. ex. solutions Pick & Place ou portails efficaces).
Types et dimensions variés, guidages par rails ou circulaires, différentes longueurs de course : la gamme comprend une multitude de modèles adaptés aux tâches et exigences les plus diverses. Chaque module linéaire supporte une charge max. de 240 Newtons. Avantage : les modules de mêmes dimensions sont facilement encastrables, proposent des possibilités de combinaison quasiment infinies, et sont démontables lorsqu'ils font partie de systèmes globaux complexes.
Ils ne requièrent aucun effort supplémentaire, tel que la construction de plaques d'adaptation ou des alignements ou assemblages supplémentaires dans le cadre du montage. Un système de centrage particulier, avec bagues et perçages de centrage de +/- 0,02 mm, assure un positionnement précis et un maintien fiable. Même en cas de fortes charges, les systèmes de manutention norelem garantissent cadences élevées, précision de positionnement et de répétition de +/- 0,01 mm et fonctionnement discret. Les amortisseurs et détecteurs de proximité sont intégrables en toute simplicité.
Tous les carters sont en aluminium laminé haute résistance et les systèmes de butée en acier trempé. Les systèmes intégrant des guidage circulaires à billes permettent la mise en œuvre de solutions même dans les endroits exigus. Pour les exigences les plus strictes et les contraintes de couple les plus importantes, il existe des variantes avec guidage en croix sur rouleaux.

Caractères : 2279

norelem expose au salon Automatica de Munich.

22.5.-25.5.2012
Hall : A2 | stand : 508
Messe Automatica
Brève présentation
norelem Normelemente KG
Tous les succès commencent par une idée. C'est pourquoi, norelem vous propose une sélection unique de pièces normalisées et de composants afin de vous permettre d'atteindre vos objectifs dans la construction de machines et d’installations. Le BIG GREEN BOOK offre aux constructeurs et techniciens une gamme claire et complète de pièces de qualité.

Nous accompagnons votre projet dès le début – avec nos conseils d'experts, une banque de données CAO complète et des délais de livraison rapides. Depuis 60 ans, norelem poursuit son développement avec un dynamisme remarquable, étoffant sans cesse sa gamme de produits et optimisant continuellement sa logistique.

Afin d'assurer la relève, nous proposons des formations et des ateliers dispensés à notre siège de Markgröningen et sur nos sites à travers le monde.
Caractères : 809

Impression gratuite, justificatif souhaité

Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Contactez-nousVous avez des questions ? Nous vous rappelons.afficher
France
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2018 norelem. Tous droits réservés. Tél. +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40