norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte

Mors de serrage

retour
Une prise fiable
Les mors de serrage de norelem maintiennent les pièces fermement dans l'étau
Pour les opérations d'usinage qui requièrent degré de précision élevé et application d'une force importante, le blocage de la pièce dans l'étau doit être absolument sûr et fiable. Les mors de serrage de norelem proposent un montage simple et rapide. Pour l'installation, une simple rainure avec taraudages suffit.
Mors de serrage cylindrique
Les mors de serrage ronds et carrés de norelem sont utilisés dans sur les mâchoires de serrage des étaux. Dans le cadre de différents procédés de fabrication d'outils et de machines, ils servent à prévenir tout déplacement latéral ou horizontal de la pièce. Lors du vissage, les arêtes vives du mors de serrage viennent appuyer de plus en plus fort contre la pièce à usiner, et ce faisant, le contour du mors crée un léger effet autoplaquant. Ainsi, la pièce est bloquée de manière sûre et reste bien en place même sous l'influence de forces élevées.
Les mors de serrage permettent de bloquer rapidement et en toute sécurité des pièces rondes, à contours ou surdimensionnées. La liaison mécanique double autorise des valeurs de coupe élevées, et la faible hauteur de serrage de seulement 1,5 mm n'entrave aucunement les opérations d'usinage. Les mors de serrage ronds permettent d'étendre la plage d'utilisation de l'étau pour machines de diverses façons. Les mors de serrage se composent d'acier trempé et sont fixés au moyen de vis M5 à tête creuse. Une butée adaptée est disponible en accessoire.

Caractères : 1411

Spannkrallen sind für den Einbau in Spannbacken für Spannstöcke vorgesehen
Spannkralle rund
Brève présentation
norelem Normelemente KG
Tous les succès commencent par une idée. C'est pourquoi, norelem vous propose une sélection unique de pièces normalisées et de composants afin de vous permettre d'atteindre vos objectifs dans la construction de machines et d’installations. Le BIG GREEN BOOK offre aux constructeurs et techniciens une gamme claire et complète de pièces de qualité.

Nous accompagnons votre projet dès le début – avec nos conseils d'experts, une banque de données CAO complète et des délais de livraison rapides. Depuis plus de 60 ans, norelem poursuit son développement avec un dynamisme remarquable, étoffant sans cesse sa gamme de produits et optimisant continuellement sa logistique.

Afin d'assurer la relève, nous proposons des formations et des ateliers dispensés à notre siège de Markgröningen et sur nos sites à travers le monde.
Caractères : 799

Impression gratuite, justificatif souhaité