norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte

Motorisation et commande parfaites

retour
Motorisation et commande parfaites
Désormais, norelem a également des courroies dentées et des roues dentées dans sa gamme
Les entraînements à courroies dentées transmettent des forces élevées et font preuve d’un très grand rendement. Ils travaillent avec la plus grande précision et sans bruit. Lorsqu’ils sont correctement dimensionnés, ils ont une très grande longévité et requièrent peu d’entretien.
norelem propose des courroies dentées de haute qualité en polyuréthane et des disques dentés d'aluminium destinés aussi bien pour la transmission de force que pour les systèmes linéaires, la mécanutention et les équipements de commande.
Les courroies dentées sont disponibles dans les longueurs standard allant de 165 mm à 2 250 mm ou au mètre, dans n'importe quelle longueur au choix.
Les courroies dentées allient les propriétés d'une chaînette à celles d'une courroie plate et conviennent pour une utilisation dans tous les domaines industriels. La forme de la dentelure permet la transmission de forces importantes. Comme la dentelure empêche le glissement et comme Les courroies dentéesconvainquent par leur grande précision, leur stabilité longitudinale et leur excellente résistance à l'abrasion, elles sont la solution la plus volontiers utilisée pour les entraînements linéaires et les tâches de commande.
Les courroies dentées sans fin de norelem sont fabriquées en élastomère de polyuréthane résistant avec des supports de traction en acier haute résistance. À dimensions égales, elles transmettent jusqu'à 30 % de puissance de plus que les courroies dentées T ou AT habituelles – ou elles offrent la même performance pour des dimensions nettement plus compactes.
Zahnriemen und Zahnriemenscheiben
Les rondelles dentées métriques se distinguent selon leurs profils de dent de forme trapézoïdale T ou AT pour les courroies dentées correspondantes T5 à T10 selon DIN 7721 T1 et AT5 jusqu'à AT10. Elles sont fabriquées en aluminium de haute qualité et dans le respect de tolérances très étroites. Leur faible masse autorise des vitesses élevées. Les rondelles sont centrées ou pré-percées. Les trous lisses et les rainures à clavettes peuvent au besoin être pratiqués par la suite. En outre, norelem propose aussi des barreaux dentés pour fabriquer vos propres rondelles dentées et des plaques de serrage pour fixer les courroies dentées libres.
Toutes les courroies dentées de norelem font preuve d'une excellente résistance aux graisses, aux huiles, aux influences environnementales et à la plupart des substances chimiques et produits détergents. Pour ce qui est des températures, les courroies sont adaptées à une utilisation par des températures allant de -30 °C à +100 °C.

Caractères : 2 144

 121018_PM_norelem_Zahnriemen 3,9 MB
Brève présentation
norelem Normelemente KG
Tous les succès commencent par une idée. C'est pourquoi, norelem vous propose une sélection unique de pièces normalisées et de composants afin de vous permettre d'atteindre vos objectifs dans la construction de machines et d’installations. Le BIG GREEN BOOK offre aux constructeurs et techniciens une gamme claire et complète de pièces de qualité.

Nous accompagnons votre projet dès le début – avec nos conseils d'experts, une banque de données CAO complète et des délais de livraison rapides. Depuis plus de 60 ans, norelem poursuit son développement avec un dynamisme remarquable, étoffant sans cesse sa gamme de produits et optimisant continuellement sa logistique.

Afin d'assurer la relève, nous proposons des formations et des ateliers dispensés à notre siège de Markgröningen et sur nos sites à travers le monde.
Caractères : 799

Impression gratuite, justificatif souhaité