norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte

Support à bille oscillante

retour
Flexibles, les supports à bille oscillante viennent compléter les systèmes de bridage
Auxiliaire de positionnement résistant aux charges

Les supports à bille oscillante de norelem sont utilisés pour soutenir ou serrer des pièces et peuvent également servir de butées, d'appuis et de patins dans la construction de dispositifs et d'outils. Malgré leurs faibles dimensions, ils présentent une capacité de charge très élevée. Grâce à de multiples variantes et à de nombreuses cotes disponibles, la gamme norelem propose une solution à pratiquement chacun des cas de figure. Les billes sont garanties anti-rotation et ne laissent pas les impuretés s'infiltrer. En fonction de la tâche, différentes variantes sont disponibles : modèles plans, striés ou avec inserts carbure (inserts à picots).
Pendelauflage mit Skizze
Les supports à bille oscillante se composent, en leur centre, d'un corps en acier haute qualité, dans lequel est intégré une bille trempée, présentant un plat sur sa partie supérieure et inclinable de tous les côtés à 20 degrés. Cette dernière s'adapte parfaitement aux pièces et éléments usinés et non usinés. Les supports à bille oscillante permettent par exemple de compenser jusqu'à 20 degrés les biais issus du formage des pièces en fonte présentant des défauts de planéité. En fonction de du type et de la conception, ils peuvent supporter des contraintes de 2 à 220 kN. Les structures striées à la surface garantissent un positionnement et un maintien sûrs.
La gamme comprend des supports à bille oscillante adaptés à différents usages, avec filetage ou taraudage. Les modèles à taraudage peuvent accueillir les vis correspondantes et sont réglables en hauteur au moyen d'un écrou. Toutes les variantes proposant des inserts interchangeables allient polyvalence et rentabilité. En matière d'inserts, l'éventail comprend plusieurs versions : appuis en acier trempé, appuis avec inserts carbure et appuis POM. Il existe également un type spécial doté d'éléments d'appui, qui revient automatiquement dans sa position initiale et, par conséquent, convient particulièrement pour les préhenseurs de pièces.
Pendelauflage Skizze
Le joint torique maintient la bille en position et protège le support contre les impuretés et les corps étrangers Pour une utilisation dans des conditions de production extrêmes, les supports à bille oscillante sont pourvus de billes antirouille et résistantes aux attaques acides. Cette précaution garantit non seulement un déplacement régulier, mais également une durée de vie accrue. Les supports à bille oscillante norelem représentent un complément économique pour tous les systèmes de serrage. Sur demande, la confection de versions spéciales est possible.
Flexible Pendelauflagen

Caractères : 2182

Brève présentation
norelem Normelemente KG
Tous les succès commencent par une idée. C'est pourquoi, norelem vous propose une sélection unique de pièces normalisées et de composants afin de vous permettre d'atteindre vos objectifs dans la construction de machines et d’installations. Le BIG GREEN BOOK offre aux constructeurs et techniciens une gamme claire et complète de pièces de qualité.

Nous accompagnons votre projet dès le début – avec nos conseils d'experts, une banque de données CAO complète et des délais de livraison rapides. Depuis plus de 60 ans, norelem poursuit son développement avec un dynamisme remarquable, étoffant sans cesse sa gamme de produits et optimisant continuellement sa logistique.

Afin d'assurer la relève, nous proposons des formations et des ateliers dispensés à notre siège de Markgröningen et sur nos sites à travers le monde.
Caractères : 799

Impression gratuite, justificatif souhaité

Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Contactez-nousVous avez des questions ? Nous vous rappelons.afficher
France
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2020 norelem. Tous droits réservés. Tél. +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40