norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte

Guider, coulisser, positionner

retour
Guider, coulisser, positionner
Les modules linéaires de norelem résolvent de nombreuses tâches de mouvement
Des unités linéaires à entraînement pneumatique se chargent dans la construction mécanique et d’installations d’une large variété de tâches d’ajustage, de positionnement et de déplacement. Chez norelem, les composants de mouvement compacts et prêts au montage sont disponibles sous forme de modules linéaires, de levage et de rotation dans toutes les dimensions courantes. En raison de leur construction modulaire, même des systèmes complexes à plusieurs axes se réalisent à très court terme, depuis la conception jusqu’à la mise en service, avec haute précision et grand dynamisme.
norelem possède dans sa gamme aussi bien des modules linéaires pneumatiques avec deux ou trois guidages circulaires que des modules avec guidage par rail. Les éléments de mouvement pneumatiques se prêtent bien pour des applications dans les plages de charge petites et moyennes avec très grande précision de guidage. Les deux types permettent de réaliser de simples et multiples solutions de modules linéaires en particulier pour des automates de montage et de production dans l’industrie de l’emballage. Pour les lourdes tâches de manutention, norelem fournit des modules pneumatiques de pont roulant selon le souhait du client. Tous les composants sont robustes et résistent à la corrosion ; les modules linéaires pneumatiques avec guidages circulaires s’utilisent tout particulièrement dans les endroits où les conditions de production laissent présager une formation très importante de poussière.
norelem Linearmodule
Outre des positions intermédiaires pour modules de rotation, norelem propose également des modules de préhension en tant que grappins parallèles. En raison des trous de fixation appliqués, les modules s’adaptent parfaitement avec exactitude entre eux et se combinent librement sans plaques intermédiaires. L’entraînement est assuré par un vérin intégré dans le chariot. En fonction de la taille de module, la force de piston (à 6 bars) se situe entre 11 N et 660 N. Les longueurs standards de levage se situent entre 20 mm et 5000 mm. Des arbres largement dimensionnés avec guidages à billes autorisent des prises de charge élevées, la répétabilité correspond à ±0,01 mm. Pour chaque unité, les caractéristiques techniques et les accessoires adéquats tels qu’amortisseurs et interrupteurs de proximité sont repris sur le site Internet de norelem ainsi que dans le catalogue norelem.
Même à très grandes vitesses, les modules linéaires de norelem séduisent par leur déplacement précis et silencieux. Ils font preuve d'une faible usure, ils se montent et s'entretiennent aisément et peuvent être installés dans n'importe quelle position de montage.

Zeichen: 2.259

 130626_PM_norelem_Lineareinheiten 399 kB
Brève présentation
norelem Normelemente KG
Tous les succès commencent par une idée. C'est pourquoi, norelem aide les concepteurs et les techniciens travaillant dans la construction de machines et d'installations à atteindre leurs objectifs. Vous ferez rapidement et facilement le bon choix parmi notre gamme complète de plus de 60 000 éléments de manœuvre et éléments normalisés grâce au BIG GREEN BOOK, le catalogue de produits unique et intuitif de norelem.

Vous gagnez du temps, travaillez plus efficacement et optimisez vos coûts de traitement. En effet, les composants norelem sont disponibles immédiatement et incluent des données CAO gratuites pour une conception plus rapide ne nécessitant ni dessin ni configuration. Des résultats parfaits avec des délais et des coûts réduits. L'avantage des éléments normalisés.

En tant que spécialiste du secteur, nous nous engageons en faveur de la promotion des jeunes talents à travers la norelem ACADEMY. Pour que les concepteurs de demain puissent prendre leur envol.
Caractères : 799

Impression gratuite, justificatif souhaité