norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données. J'accepte

La pression adaptée fait la différence

retour
La pression adaptée fait la différence
norelem remplit et contrôle les vérins à gaz
Grâce une station de remplissage et de contrôle automatisée, norelem garantit une adaptation précise des vérins à gaz à chaque utilisation. Les éléments d'actionnement compactes hydropneumatiques sont alors remplis, sur demande du client, avec la pression de gaz requise et sont vérifiés avant de quitter l'usine. Polyvalents, les vérins à gaz sont utilisés dans les déplacements des clapets, portes, fenêtres et autres éléments fonctionnels. Dans l'industrie de l'ameublement, la technologie médicale, l'industrie automobile et la construction de machines, ils facilitent la montée et la descente de charges.
Lorsque la force d'expulsion doit être parfaitement adaptée à la tâche, le réglage de la pression doit être on ne peut plus précis. Grâce à sa station de remplissage et de contrôle automatisée pour vérins à gaz, norelem propose un service supplémentaire et garantit au client la qualité qu'il attend. Grâce à un clapet antiretour intégré de série dans la vis, les utilisateurs peuvent en outre abaisser encore la force d'expulsion sur site.
Les éléments d'actionnement hydropneumatiques prêts à monter sont obturés, sans entretien et ne requièrent que peu de place. Contrairement aux vérins à vis conventionnels, les vérin à gaz sont avantageux en ce sens où leur force est quasiment disponible en continu et indépendamment du débattement ; de même, leur mécanisme d'amortissement est très polyvalent.
Via le catalogue ou la boutique en ligne norelem, il est possible de commander des vérins à gaz standard, disposant d'un diamètre de piston de 4 mm à 14 mm et de courses de 20 mm à 400 mm. Ils sont équipés, des deux côtés, d'un taraudage de raccordement permettant de les connecter aux éléments les plus divers. De même, une multitude de pièces de raccordement et de ferrures permettent de faciliter le montage et de rendre les vérins à gaz utilisables universellement.
Les vérins à gaz fonctionnent de manière sûre en présence de températures de service comprise entre -20 °C et +80 °C.

Caractères : 1888

norelem befüllt und prüft Gasdruckfedern
Füll- und Prüfstation für Gasdruckfedern
Brève présentation
norelem Normelemente KG
Tous les succès commencent par une idée. C'est pourquoi, norelem vous propose une sélection unique de pièces normalisées et de composants afin de vous permettre d'atteindre vos objectifs dans la construction de machines et d’installations. Le BIG GREEN BOOK offre aux constructeurs et techniciens une gamme claire et complète de pièces de qualité.

Nous accompagnons votre projet dès le début – avec nos conseils d'experts, une banque de données CAO complète et des délais de livraison rapides. Depuis 60 ans, norelem poursuit son développement avec un dynamisme remarquable, étoffant sans cesse sa gamme de produits et optimisant continuellement sa logistique.

Afin d'assurer la relève, nous proposons des formations et des ateliers dispensés à notre siège de Markgröningen et sur nos sites à travers le monde.
Caractères : 809

Impression gratuite, justificatif souhaité

Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Contactez-nousVous avez des questions ? Nous vous rappelons.afficher
France
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2018 norelem. Tous droits réservés. Tél. +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40