norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte

Poussoirs à ressort avec billes en céramique résistantes à l'usure

retour
Résiste même aux conditions extrêmes
Poussoirs à ressort avec billes en céramique résistantes à l'usure
Les poussoirs à ressort permettent l’indexage, le positionnement et la fixation rapides d'objets. Ils servent aussi d’éjecteurs et d'extracteurs. Ils sont utilisés dans la construction de machines et d'outils, dans l'artisanat, dans le domaine médical mais également chez les particuliers. norelem propose dès à présent des poussoirs à ressort équipés d'une bille en céramique robuste. Ces derniers ouvrent ainsi le champ des possibles, là où les variantes conventionnelles se heurtent à leurs limites.
Les auxiliaires de fixation et de positionnement à visser, dotés de billes à ressort à leurs extrémités, assurent le maintien correct et optimal d'un pièce, d'un composant ou de tout autre objet. Ils permettent de monter et démonter rapidement des pièces, de réaliser des ajustements de précision, de centrer ou de fixer des paliers. Dans de nombreux domaines, les poussoirs à ressort facilitent ainsi la manipulation des produits.
Les poussoirs à ressort avec bille céramique de norelem sont prévus pour les utilisations dans des environnements durs et agressifs. La bille, sertie dans une douille filetée en inox, se compose de nitrure de silicium (Si3N4). Ce matériau se caractérise avant tout par sa ténacité, une grande solidité, sa résistance chimique et sa faible usure. Les poussoirs à ressort avec bille céramique sont utilisés là où les variantes traditionnelles ne suffisent plus.
La gamme de produits comprend six variantes dotées de filetages M5 à M16. La course des ressort s'étend de 0,9 à 3,5 mm, la force de ressort étant comprise entre F1 6 et 65 N. À l'instar de tous les poussoirs à ressort, ce nouveau type est également utilisable universellement, facile à monter, et disponible avec six pans creux ou fente de vissage. Les poussoirs à ressort de norelem sont disponibles en stock, via la boutique en ligne ou le catalogue, dans les dimensions et formes citées.

Caractères : 1828

Federndes Druckstück norelem
Brève présentation
norelem Normelemente KG
Tous les succès commencent par une idée. C'est pourquoi, norelem vous propose une sélection unique de pièces normalisées et de composants afin de vous permettre d'atteindre vos objectifs dans la construction de machines et d’installations. Le BIG GREEN BOOK offre aux constructeurs et techniciens une gamme claire et complète de pièces de qualité.

Nous accompagnons votre projet dès le début – avec nos conseils d'experts, une banque de données CAO complète et des délais de livraison rapides. Depuis plus de 60 ans, norelem poursuit son développement avec un dynamisme remarquable, étoffant sans cesse sa gamme de produits et optimisant continuellement sa logistique.

Afin d'assurer la relève, nous proposons des formations et des ateliers dispensés à notre siège de Markgröningen et sur nos sites à travers le monde.
Caractères : 799

Impression gratuite, justificatif souhaité

Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Contactez-nousVous avez des questions ? Nous vous rappelons.afficher
France
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2020 norelem. Tous droits réservés. Tél. +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40