norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données. J'accepte

Transmission d'énergie mécanique

retour
Transmission d'énergie mécanique
Les composants d'entraînement dentés viennent enrichir la gamme norelem
Engrenages, crémaillères et roues coniques : norelem Normelemente KG enrichit son éventail de produits dans le domaine de la technique de déplacement et d'entraînement. Les composants standardisés sont adaptés à de multiples tâches de transmission d'énergie et de positionnement dans le secteur de la construction de machines et dans la technologie d'automatisation. Ils sont disponibles en stock dans toutes les dimensions courantes et avec des dentures modulaires 1 à 3.

»Les engrenages garantissent une transmission mécanique et sans à-coups des forces, avec un sens de rotation variable, par exemple pour le levage et l'abaissement d'éléments de machine ou de charges. En combinant une crémaillère et un engrenage, il est possible de convertir des mouvements rotatifs en mouvements linéaires ou inversement. Cette association est largement utilisée dans la construction de machines et d'installation. Les engrenages coniques conviennent pour les solutions d'entraînement dans lesquelles les axes sont décalés de 90°.

Grâce à ces composants standardisés, norelem, qui proposait d'ores et déjà une vaste gamme de courroies dentées, roues dentées, broches à filet trapézoïdale et vis à billes, vient encore élargir la sélection de pièces dans le domaine de la technologie d'entraînement et de positionnement. Les engrenages sont disponibles dans des diamètres de 14 à 387 mm, avec des largeurs de dents de 15 à 30 mm. Pour les diamètres inférieurs, les engrenages sont assortis d'un moyeu à montage facile. Les crémaillères (également disponibles en versions rondes) sont proposées dans des largeurs de dents et avec des hauteurs de 15 à 30 mm dans les longueurs standard de 500, 1000 et 2000 mm. Elles permettent ainsi un montage consécutif et flexible. Les roues coniques peuvent présenter jusqu'à 60 dents et des diamètres allant de 16 à 180 mm ; dans les combinaisons standard, des démultiplications de 1:1 à 1:4 sont réalisables. Sur demande, les engrenages et roues coniques peuvent être équipés d'alésages finis et de rainures.
Tous les composants d'entraînement sont réalisés en acier C45, dotés d'une denture fraisée droite et affichent un angle d'attaque de 20°. Le nouveau groupe de produits comprend plus de 400 articles, disponibles en stock dans les plus brefs délais.

Caractères : 2106

Verzahnte Antriebskomponenten
Brève présentation
norelem Normelemente KG
Tous les succès commencent par une idée. C'est pourquoi, norelem vous propose une sélection unique de pièces normalisées et de composants afin de vous permettre d'atteindre vos objectifs dans la construction de machines et d’installations. Le BIG GREEN BOOK offre aux constructeurs et techniciens une gamme claire et complète de pièces de qualité.

Nous accompagnons votre projet dès le début – avec nos conseils d'experts, une banque de données CAO complète et des délais de livraison rapides. Depuis 60 ans, norelem poursuit son développement avec un dynamisme remarquable, étoffant sans cesse sa gamme de produits et optimisant continuellement sa logistique.

Afin d'assurer la relève, nous proposons des formations et des ateliers dispensés à notre siège de Markgröningen et sur nos sites à travers le monde.
Caractères : 809

Impression gratuite, justificatif souhaité

Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Contactez-nousVous avez des questions ? Nous vous rappelons.afficher
France
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2018 norelem. Tous droits réservés. Tél. +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40