norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte

Avantages déterminants

retour
Inserts taraudés autotaraudants norelem
Robustes, résistants à l'arrachement, aux vibrations et à l'usure
Lors du vissage dans les alliages légers et les plastiques, ils coupent leur propre taraudage. Ainsi, ils réalisent une liaison fixe avec le matériau de base, créant ainsi les conditions préalables pour des liaisons filetées et de maintien supportant des sollicitations élevées avec grande résistance à l'arrachement. Les inserts taraudés autotaraudants norelem sont installés rapidement et simplement via des alésages prépercés. Outre les inserts taraudés classiques, norelem propose désormais les variantes autotaraudantes avec des dimensions de filetage de M3 à M16 et dans plusieurs longueurs.
Lorsqu'il s'agit de réaliser des liaisons avec des matériaux comme l'aluminium, le laiton, le bronze, la fonte, le Duroplast et le Thermoplast et capables de résister à des sollicitations élevées, à l'arrachement et aux vibrations, les inserts taraudés autotaraudants norelem constituent le bon choix. Dans les matériaux présentant une dureté et une résistance à la coupe faibles, ils garantissent la robustesse nécessaire et autorisent des desserrages et serrages multiples des liaisons filetées. Les inserts taraudés autotaraudants sont massivement utilisés dans l'industrie de transformation des métaux et des plastiques, mais également dans l'artisanat.
Les inserts taraudés en acier cémenté (zingué, passivé jaune, exempt de chrome VI) ou en acier inoxydable créent une forte compression avec le matériau dans lequel ils viennent se loger, sont résistants à la corrosion et faciles à monter. Les inserts taraudés de forme conique avec fente de coupe présentent un effet de réduction de la taille de la fente au niveau de la pointe lors du vissage, en fonction de la dimension du préperçage et de la dureté du matériau dans lequel ils viennent se loger.
Si l'effet de blocage de la vis qui en résulte n'est pas souhaité, utiliser les inserts taraudés de forme régulière : ils conviennent tout particulièrement pour les matériaux difficiles à usiner. Grâce à leurs parois plus épaisses et leurs trois alésages de coupe, ils exercent une force accrue lors de l'enlèvement de copeaux. Pour le montage des inserts taraudés, des outils de montage manuels sont disponibles pour les petites séries et des outils de montage pour machines destinés aux grandes séries.
Caractères : 2 161
Selbstschneidende Gewindeeinsätze
Brève présentation
norelem Normelemente KG
Tous les succès commencent par une idée. C'est pourquoi, norelem vous propose une sélection unique de pièces normalisées et de composants afin de vous permettre d'atteindre vos objectifs dans la construction de machines et d’installations. Le BIG GREEN BOOK offre aux constructeurs et techniciens une gamme claire et complète de pièces de qualité.

Nous accompagnons votre projet dès le début – avec nos conseils d'experts, une banque de données CAO complète et des délais de livraison rapides. Depuis plus de 60 ans, norelem poursuit son développement avec un dynamisme remarquable, étoffant sans cesse sa gamme de produits et optimisant continuellement sa logistique.

Afin d'assurer la relève, nous proposons des formations et des ateliers dispensés à notre siège de Markgröningen et sur nos sites à travers le monde.
Caractères : 799

Impression gratuite, justificatif souhaité

Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Contactez-nousVous avez des questions ? Nous vous rappelons.afficher
France
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2020 norelem. Tous droits réservés. Tél. +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40