norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte

En douceur et comme sur des roulettes

retour
En douceur et comme sur des roulettes
Les paliers lisses de norelem ne requièrent aucun entretien.
Les paliers lisses prêts à monter en composite acier-bronze-aluminium ou en bronze fritté pur sont autolubrifiants et par conséquent sans entretien. Ils sont utilisés dans des applications tant en mode sec que lubrifié dans le domaine de la construction d'équipements électriques, de machines et d'installations. Les paliers lisses présentent une résistance chimique élevée et répondent à la directive RoHS de l'UE. Ils sont disponibles en stock chez norelem en tant qu'inserts, inserts à collerette avec un diamètre de 3 – 50 mm ainsi que rondelles de butée.
Les paliers lisses composites en acier et bronze fritté sont particulièrement appropriés pour un fonctionnement à sec. Avec un support en cuivre-étain, la tôle de support est protégée contre la corrosion, le bronze fritté associé à une couche de PFTE insérée et des additifs lubrifiants assure une rotation exempte de friction.
La combinaison de matériaux garantit des propriétés de glissement non soumises à l'usure et, de surcroît, une conductibilité thermique et une force portante élevées. Elle empêche un écoulement des additifs lubrifiants, y compris en cas de charges importantes sur le palier. Les paliers lisses composites sont également appropriés pour des applications lubrifiées ainsi que pour des mouvements oscillants et rotatifs. Les paliers lisses sont exempts de tout frottement non progressif et minimisent l'absorption d'eau.
Les paliers lisses en bronze fritté sont imprégnés d'huile et autolubrifiants : en raison de leur système de capillarité absorbante, ils transmettent de l'huile à l'arbre en rotation, huile réabsorbée par le palier lisse en cas de mise à l'arrêt. Dans des conditions normales, une lubrification d'appoint n'est pas nécessaire. En raison de leur capacité à stocker de l'huile, les paliers lisses en bronze fritté conviennent particulièrement à des dispositifs en marche continue tels que des moteurs électriques, ventilateurs et appareils électrodomestiques. Le montage des paliers lisses avantageux est simple et s'effectue au moyen d'un mandrin d'insertion adapté.

Caractères : 1.897

Gleitlager aus einem Stahl-Bronze-Kunststoff-Verbund oder aus reiner Sinterbronze
Brève présentation
norelem Normelemente GmbH & Co. KG
Tous les succès commencent par une idée. C'est pourquoi, norelem aide les concepteurs et les techniciens travaillant dans la construction de machines et d'installations à atteindre leurs objectifs. Vous ferez rapidement et facilement le bon choix parmi notre gamme complète de plus de 60 000 éléments de manœuvre et éléments normalisés grâce au BIG GREEN BOOK, le catalogue de produits unique et intuitif de norelem.

Vous gagnez du temps, travaillez plus efficacement et optimisez vos coûts de traitement. En effet, les composants norelem sont disponibles immédiatement et incluent des données CAO gratuites pour une conception plus rapide ne nécessitant ni dessin ni configuration. Des résultats parfaits avec des délais et des coûts réduits. L'avantage des éléments normalisés.

En tant que spécialiste du secteur, nous nous engageons en faveur de la promotion des jeunes talents à travers la norelem ACADEMY. Pour que les concepteurs de demain puissent prendre leur envol.
Caractères : 799

Impression gratuite, justificatif souhaité