norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte

Mobile et fixe

retour
Mobile et fixe
Les roulettes d'immobilisation inédites allient la mobilité à la fermeté
Les nouvelles roulettes d'immobilisation stables de norelem rendent même mobiles des dispositifs d'exploitation ou de production lourds en peu de gestes ou transforment les dispositifs de transport en surfaces de travail stables. Les concepts confortables et flexibles d'éléments de mobilisation exigeants entrent également en jeu dans la production, le stockage, mais également dans les bureaux et les habitations.
Pour les roulettes d'immobilisation simples d'utilisation de norelem, le levier de verrouillage possède une orientation indépendante de celle des roues. Une pression décidée suffit : la course d'actionnement courte convertit efficacement la force en un déplacement important du poussoir de 15 millimètres avec une force de levage comparativement élevée. Avec une charge admissible de 230 kilogrammes, les roulettes d'immobilisation de norelem peuvent soulever facilement et fixer des appareils et éléments d'installation mêmes lourds en toute sécurité. Les postes de travail ou engins de transport mobiles sont aussi stables que leurs versions sans roues dès que le mécanisme d'élévation est abaissé.
La construction intelligente des roulettes d'immobilisation avec leur patin d'immobilisation recouvert de caoutchouc, guidé par la couronne de pivotement, qui est montée sur un roulement à billes, garantit une rigidité du mécanisme de levage élevée et assure une stabilité et une charge admissible élevées. Le déplacement du poussoir produit une garde au sol suffisante, de petites irrégularités équilibrent la plaque de sol pivotante. Les roulettes en polyamide presque inusable et l'axe vissé peuvent être manœuvrés facilement grâce à leur faible résistance au roulement. Grâce à leur construction compacte, les roulettes d'immobilisation de norelem peuvent également être intégrées dans des espaces de montage de taille réduite.
Les boîtiers sont fabriqués à partir de tôle d'acier, zingués et bleu passivés. Le pied de la machine est également zingué et muni de revêtement en caoutchouc gris. Les roulettes d'immobilisation sont disponibles départ usine dans deux tailles de base avec diamètre de roue de 80 et 100 mm.

Caractères : 1 885
Stabile Heberollen von norelem
Brève présentation
norelem Normelemente KG
Tous les succès commencent par une idée. C'est pourquoi, norelem vous propose une sélection unique de pièces normalisées et de composants afin de vous permettre d'atteindre vos objectifs dans la construction de machines et d’installations. Le BIG GREEN BOOK offre aux constructeurs et techniciens une gamme claire et complète de pièces de qualité.

Nous accompagnons votre projet dès le début – avec nos conseils d'experts, une banque de données CAO complète et des délais de livraison rapides. Depuis plus de 60 ans, norelem poursuit son développement avec un dynamisme remarquable, étoffant sans cesse sa gamme de produits et optimisant continuellement sa logistique.

Afin d'assurer la relève, nous proposons des formations et des ateliers dispensés à notre siège de Markgröningen et sur nos sites à travers le monde.
Caractères : 799

Impression gratuite, justificatif souhaité