norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données. J'accepte

Maintien ferme et sûr

retour

Maintien ferme et sûr

Les moyeux de serrage expansibles polyvalents de norelem forment des liaisons solidaires entre l'arbre et le moyeu

norelem a élargi sa gamme de moyeux de serrage expansibles avec d'autres types de construction pour des applications spéciales ainsi qu'avec de nouvelles frettes de serrage. Les moyeux de serrage expansibles essentiellement autocentrants, entraînés par friction et exempts de jeu avec leurs faibles couples d'inertie sont légers, compacts et faciles à monter. Grâce à la grande variété de modèles, ils couvrent la quasi-totalité des applications possibles dans la construction de machines et d'outils. Ils conviennent même pour les couples élevés. Les moyeux de serrage expansibles sont fabriqués en acier, mais également en inox pour certains modèles. Ils sont disponibles en stock avec des diamètres d'arbre de 4 à 85 mm.
Lorsque des roues dentées, pignons à chaîne, roues de roulement, roues volantes ou roues de ventilateur, poulies à courroie, réducteurs à arbre creux ou accouplement doivent être reliés rapidement, simplement, par friction et par adhérence à des arbres d'entraînement, les moyeux de serrage expansibles arbre-moyeu de norelem constituent le bon choix. Les moyeux de serrage expansibles se composent essentiellement de deux bagues en forme de ressort, les surfaces intérieures et extérieures d'un moyeu étant cylindriques. Avec du jeu, ils sont placés dans l'alésage du moyeu ou enfilés sur l'arbre. Selon le type de construction, plusieurs vis ou un écrou central exerce(nt) une tension ou une pression dans les directions opposées sur les surfaces coniques des bagues intérieure et extérieure dans le sens axial. Les moyeux de serrage expansibles sont ensuite fixés de manière fiable avec le couple de serrage prescrit et bloqué contre tout décalage axial sur l'arbre.
En fonction de leur type de construction, les nouveaux moyeux de serrage expansibles de la gamme se distinguent par exemple par le fait que leur forme compacte ne nécessite qu'une faible pression d'ajustement, par le fait qu'ils peuvent être totalement noyés dans la liaison avec le moyeu, par le fait qu'ils sont utilisable pour des parties de moyeu présentant des parois extrêmement fines ou encore parce qu'ils présentent une plage de tolérance accrue pour l'arbre et le moyeu. Les frettes de serrage conviennent quant à elles pour le raccordement d'un moyeu sur un arbre.
Les moyeux de serrage expansibles de norelem sont très largement utilisés dans de nombreuses applications dans les techniques de manutention et d'automatisation, la construction d'installations, la technique d'entraînement générale, les engrenages, les compresseurs et les pompes, ainsi que dans les techniques de mesure, de commande et de contrôle. Les moyeux de serrage expansibles requièrent certes un espace de montage accru en raison de leur construction par rapport aux liaisons mécaniques ou par combinaison de matière. Pour cette raison, ils sont fournis sans rainurage fastidieux de l'arbre et du moyeu, mais également sans clavette parallèle. De façon détaillée, ce sont la problématique, le couple à absorber, les conditions de montage ainsi que les contraintes statiques, dynamiques ou de chocs qui définissent le moyeu de serrage expansible adapté à telle ou telle tâche.
La condition préalable essentielle pour un maintien sûr et un fonctionnement fiable de la liaison prévue est un calcul correct du diamètre minimal du moyeu. Outre les renseignements et détails complémentaires relatifs aux types de moyeux de serrage expansibles, les ingénieurs et les concepteurs trouveront sur le site Internet www.norelem.de ou dans le catalogue produit (THE BIG GREEN BOOK) des instructions de calcul qui leur faciliteront le travail. Les collaborateurs de l'assistance téléphonique norelem sont également à votre disposition pour des conseils personnalisés.

Caractères : 3.065

 150520_PM_norelem_Spannsaetze 2,6 MB
Brève présentation
norelem Normelemente KG
Chaque succès commence par une idée. C'est pourquoi norelem vous aide à atteindre vos objectifs dans le domaine de la construction de machines et d'installations grâce à son choix unique de pièces standardisées et de composants. Le catalogue BIG GREEN BOOK offre aux constructeurs et techniciens un aperçu clair et détaillé de sa gamme complète de pièces de qualité.
Nous vous accompagnons dans votre projet, et ce dès le début – en vous offrant des conseils avisés, en mettant à votre disposition une base de données CAO exhaustive et en assurant une livraison rapide. Depuis près de 60 ans, norelem poursuit son développement avec un dynamisme remarquable, étoffant sans cesse sa gamme de produits et optimisant continuellement sa logistique.

Afin d'assurer la relève, nous proposons également des formations et des ateliers dispensés à notre siège de Markgröningen et sur nos sites à travers le monde.
Caractères : 809

Impression gratuite, justificatif souhaité

Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Contactez-nousVous avez des questions ? Nous vous rappelons.afficher
France
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2018 norelem. Tous droits réservés. Tél. +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40