norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données. J'accepte

Positionnement électrique

retour
Positionnement électrique
norelem élargit sa gamme de produits avec des tables de positionnement motorisées

Elles assurent la mise en place de composants, butées, capteurs, fins de course, préhenseurs ou caméras en position exacte avec une précision de l'ordre du centième de millimètre. Les nouvelles tables de positionnement et les tables de positionnement circulaires à motorisation électrique de norelem constituent des modules de déplacement et de positionnement polyvalents et économiques. Elles sont utilisées dans les machines-outils, les centres d'usinage, les systèmes de manipulation, dans la construction d'installation ainsi que dans les dispositifs de mesure et de contrôle. Elles offrent à l'utilisateur un éventail totalement illimité de solutions pour de multiples tâches de guidage et de positionnement.

Les tables de positionnement motorisées électriques, silencieuses et sans entretien de norelem constituent dans de nombreux domaines une alternative très demandée par rapport aux variantes manuelles éprouvées. Les modules pour les tâches de déplacement et de positionnement motorisées conviennent pour des vitesses de déplacement jusqu'à 1,2 m/min et des objets d'un poids maximal de 10 kg. Les tables de positionnement motorisées de norelem fonctionnent en outre avec une grande précision : le jeu radial des guidages et le jeu d'inversion sont respectivement inférieurs à 0,02 mm et 0,04 mm. Elles sont disponibles en version courte et longue, dans les tailles 8 et 12. Trois variantes sont à chaque fois disponibles : sans moteur, avec moteur pas à pas ou avec moteur pas à pas et commande de positionnement intégrée. Cette dernière variante comprend un logiciel de programmation convivial pouvant être téléchargé gratuitement sur Internet. Les tables de positionnement circulaires sont disponibles avec motorisation coaxiale uniquement en taille 12.
Grâce à leur construction et au principe modulaire typique de norelem, les tables de positionnement motorisées peuvent être combinées avec tous les autres composants de même dimension. Elles permettent des solutions individuelles parfaitement adaptées aux exigences pratiques correspondantes. Les systèmes multiaxes avec le montage de capteurs de fin de course peuvent être réalisés très facilement. De nombreux accessoires comme des capteurs de proximité et des supports correspondants pour ces capteurs viennent compléter la gamme.

Caractères : 2.490

 150617_PM_norelem_EPosTisch 2,4 MB
Brève présentation
norelem Normelemente KG
Tous les succès commencent par une idée. C'est pourquoi, norelem vous propose une sélection unique de pièces normalisées et de composants afin de vous permettre d'atteindre vos objectifs dans la construction de machines et d’installations. Le BIG GREEN BOOK offre aux constructeurs et techniciens une gamme claire et complète de pièces de qualité.

Nous accompagnons votre projet dès le début – avec nos conseils d'experts, une banque de données CAO complète et des délais de livraison rapides. Depuis 60 ans, norelem poursuit son développement avec un dynamisme remarquable, étoffant sans cesse sa gamme de produits et optimisant continuellement sa logistique.

Afin d'assurer la relève, nous proposons des formations et des ateliers dispensés à notre siège de Markgröningen et sur nos sites à travers le monde.
Caractères : 809

Impression gratuite, justificatif souhaité

Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Contactez-nousVous avez des questions ? Nous vous rappelons.afficher
France
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2018 norelem. Tous droits réservés. Tél. +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40