norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte

Une multitude de combinaisons quasiment illimitée

retour

Une multitude de combinaisons quasiment illimitée

norelem : nouveautés dans la gamme en profilés en aluminium et accessoires

Des profilés en aluminium robustes, résistants aux rayures et protégés contre la corrosion viennent à présent compléter la gamme de produits norelem. Les produits semi-finis de section transversale rectangulaire et les rainures de montage standard du côté longitudinal sont disponibles dans les systèmes de types I et B. Ils sont totalement compatibles avec les profilés les plus courants du marché. En combinaison avec une multitude d'accessoires, il est possible de mettre en œuvre des tâches de construction de taille quelconque dans les domaines de la construction de machines et de la technique d'automatisation.
La large gamme de pièces de raccordement et de complément comme les »connecteurs, articulations, »caches, glissières, charnières, poignées de porte ainsi que pieds réglables et galets permet un nombre quasiment illimité de formes et de possibilités de construction. Le système de profilés en aluminium de norelem vous permet de réaliser facilement et de manière adaptée à vos besoins des établis, structures sous-jacentes, capotages, dispositifs de protection de machines, postes de travail de montage, bancs d'essais, installations de fabrication complètes et applications fonctionnelles les plus variées de façon totalement modulaire. Les constructions résistent à des sollicitations importantes et garantissent une durée de vie élevée. norelem a ajouté à sa gamme de produits »19 profilés en aluminium de sections transversales allant de 30 x 30 jusqu'à 90 x 90 mm. Les sections transversales de profilés avec les tailles 30, 40 et 45 mm sont disponibles au choix avec des tailles de rainures de 6, 8 et 10 mm. Les profilés en aluminium les plus courants sont également disponibles en version légère pour des constructions au poids optimisé.
Toutes les pièces sont adaptées les unes aux autres de manière optimale, le degré élevé de normalisation et le faible poids autorisent de multiples combinaisons avec une flexibilité maximale. Les accessoires sont montés rapidement et simplement, et démontés avec la même rapidité, à l'aide d'outils standard disponibles dans le commerce. La quasi-totalité des pièces peut ainsi être réutilisée plusieurs fois sans aucun problème.
Les produits semi-finis galvanisés de norelem sont fabriqués en aluminium EN AW-6063 T66 et satisfont aux exigences de qualité les plus élevées. Ils sont anodisés, incolores, durablement résistants aux rayures et protégés contre la corrosion. Les écarts de cote sont conformes à la norme DIN EN 12020 partie 2. Sur demande, les profilés sont coupés à une longueur quelconque jusqu'à 6 m.

Characters: 2.263

 150918_PM_norelem_Aluprofile 4 MB
Brève présentation
norelem Normelemente KG
Tous les succès commencent par une idée. C'est pourquoi, norelem vous propose une sélection unique de pièces normalisées et de composants afin de vous permettre d'atteindre vos objectifs dans la construction de machines et d’installations. Le BIG GREEN BOOK offre aux constructeurs et techniciens une gamme claire et complète de pièces de qualité.

Nous accompagnons votre projet dès le début – avec nos conseils d'experts, une banque de données CAO complète et des délais de livraison rapides. Depuis plus de 60 ans, norelem poursuit son développement avec un dynamisme remarquable, étoffant sans cesse sa gamme de produits et optimisant continuellement sa logistique.

Afin d'assurer la relève, nous proposons des formations et des ateliers dispensés à notre siège de Markgröningen et sur nos sites à travers le monde.
Caractères : 799

Impression gratuite, justificatif souhaité

Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Contactez-nousVous avez des questions ? Nous vous rappelons.afficher
France
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2020 norelem. Tous droits réservés. Tél. +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40