norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte

Supports d'écran compacts et accessoires complémentaires

retour

Supports d'écran compacts et accessoires complémentaires

Outre le support d'écran compact, la nouvelle offre comprend des bras de support, un support de tablette et une console de clavier.

Nouveauté dans le domaine des supports d'écran : norelem complète son offre avec un modèle très compact, qui se révèle particulièrement avantageux dans les endroits confinés. norelem propose également de nouveaux accessoires – des bras de support, un support de tablette et une console de clavier.

Le support d'écran compact est 50 mm plus court que les modèles disponibles jusqu'à présent et constitue donc la solution idéale en cas d'espace de montage réduit. Le modèle compact peut être fixé de manière à résister aux vibrations sur des tubes carrés de 30 mm ou bien sur des tubes ronds d'un diamètre de 20, 25 ou 30 mm à l'aide d'éléments réducteurs adaptés. Le joint de cardan sphéroïde au niveau du branchement d'appareils offre une plage de pivotement de 60° pour une charge max. de 10 kg (statique). Le raccordement des appareils d'affichage s'effectue à l'aide de la plaque universelle intégrée ; il est également possible d'utiliser des plaques de connexion VESA 50/75 ou 75/100.

norelem propose en outre plusieurs nouveaux bras de support, également disponibles dans des versions réglables en hauteur. Les bras de support permettent d'étendre le rayon d'action des supports d'écran jusqu'à 720 mm, si nécessaire. Le modèle télescopique, en particulier, offre encore plus de flexibilité sur le poste de travail. Les utilisateurs peuvent également combiner les bras de support entre eux : cela permet de placer plusieurs moniteurs les uns à côté des autres, ou les uns au-dessus des autres, par ex. dans les systèmes de commutation ou de surveillance. À noter : une console de clavier, également nouvelle chez norelem, peut être fixée sur les bras de support.

Le nouveau support de tablette permet de fixer facilement des tablettes, mais pas seulement : il est conçu pour les éléments de manœuvre dont la taille est comprise entre 125 et 200 mm (4,8 à 7,8“) et dont l'épaisseur ne dépasse pas 13 mm. Grâce à une poignée d'entraînement sur la face arrière, les utilisateurs peuvent régler manuellement la plage de serrage en continu. Le support de tablette est monté directement sur la bride universelle du support d'écran à l'aide de vis. Des coussins de mousse assurent un maintien sûr et sans dommage.

Fixation d’écran à bride rotative
Support d’écran compact
Bras de support télescopique
Fixation d’écran à articulation sphérique
Bras de support simple
Bras de support télescopique
Console murale
Bras de support double
Console de clavier
Console pour profilés
Bras de support double
Support de tablette

Renseignez-vous ici sur tous les supports d'écran et leurs accessoires !

Vers les produits :

Brève présentation
norelem Normelemente KG
Tous les succès commencent par une idée. C'est pourquoi, norelem aide les concepteurs et les techniciens travaillant dans la construction de machines et d'installations à atteindre leurs objectifs. Vous ferez rapidement et facilement le bon choix parmi notre gamme complète de plus de 60 000 éléments de manœuvre et éléments normalisés grâce au BIG GREEN BOOK, le catalogue de produits unique et intuitif de norelem.

Vous gagnez du temps, travaillez plus efficacement et optimisez vos coûts de traitement. En effet, les composants norelem sont disponibles immédiatement et incluent des données CAO gratuites pour une conception plus rapide ne nécessitant ni dessin ni configuration. Des résultats parfaits avec des délais et des coûts réduits. L'avantage des éléments normalisés.

En tant que spécialiste du secteur, nous nous engageons en faveur de la promotion des jeunes talents à travers la norelem ACADEMY. Pour que les concepteurs de demain puissent prendre leur envol.
Caractères : 799

Impression gratuite, justificatif souhaité

Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Contactez-nousVous avez des questions ? Nous vous rappelons.afficher
France
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2020 norelem. Tous droits réservés. Tél. +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40