norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte
Tables de guidage à queue d’aronde avec butées de fin de course et perçages de positionnement
21061

Tables de guidage à queue d’aronde avec butées de fin de course...

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :EN-GJL-250.
Finition :Surface : rectifiée.Nota :Ces tables de guidage haute précision s’utilisent notamment dans la construction de machines et de dispositifs mécaniques, d’appareils métrologiques, dans l’industrie optique et dans la mécanique de précision. On peut utiliser une manette indexable 06460 en remplacement de la vis de réglage médiane « M1 ».
Les données de charge (F) indiquées sont valables pour les charges dynamiques pour 1 million de cycles.
Pour les contraintes statiques, la charge admissible est égale à 10 fois la valeur « F ».
Les données de moments de torsion sont indiquées uniquement pour les chariots centrés.

Sur les faces inférieures et et supérieures du chariot, on trouve un point de centrage supplémentaire au niveau des trous taraudés D2 et D3. En combinaison avec nos douilles de centrage 20240, d'autres éléments de liaison peuvent être montés avec précision sur le chariot.

TI E = nombre de trous de fixation E/M sur la partie inférieure.
TA E = nombre de trous de fixation E/M sur la partie supérieure.
TI E1 = nombre de trous de fixation E1/D1 sur la partie inférieure.
TA E1 = nombre de trous de fixation E1/D1 sur la partie supérieure.
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 21061 Tables de guidage à queue d’aronde avec butées de fin de course et perçages de positionnement 281 kB
 norelem Notice Tables de guidage 2020 1,3 MB

Dessins

Tables de guidage à queue d’aronde avec butées de fin de course et perçages de positionnement

Sélection/filtre d'articles

RéférenceAA1A2B

B1CD1D2D3D4EE1E2E3TI
E
TA
E
TI
E1
TA
E1
CAOAcc.PrixCommander
21061-050080251517,55049,5297M44,38,2-142828--66 349,79 €
21061-050105251517,55049,5547M44,38,2-142828--68 371,52 €
21061-050180251517,55049,5777M44,38,2-282828--612 474,95 €
21061-050205251517,55049,51027M44,38,2282828284-612 526,17 €
21061-0751053219,5227574,52710M55,310622525504466 449,49 €
21061-0751303219,5227574,55210M55,3106225255044610 469,39 €
21061-0751553219,5227574,57710M55,3106225255044610 515,87 €
21061-0751803219,5227574,57210M55,3106225255044614 608,54 €
21061-10013540242810099,53210M55,310,2862550504466 565,45 €
21061-10016040242810099,55710M55,310,2862550504466 607,14 €
21061-10026040242810099,510810M55,310,28650505046610 815,51 €
RéférenceL

L1L2L3PP1ORMM1M2T1T2F
N
Mx
Nm
My
Nm
Mz
Nm
CAOAcc.PrixCommander
21061-0500808048405,51,63,215,58-M5M40,020,02110262 349,79 €
21061-05010510548405,51,63,215,58-M5M40,020,0260262 371,52 €
21061-050180180100405,51,63,215,58-M5M40,0250,025120494 474,95 €
21061-050205205100405,51,63,215,58M4M5M40,030,03110494 526,17 €
21061-07510510575605,52,13,6168M5M5M50,020,022905196 449,49 €
21061-07513013075605,52,13,6168M5M5M50,0250,0251655196 469,39 €
21061-07515515575605,52,13,6168M5M5M50,0250,0251105196 515,87 €
21061-075180180105605,52,13,6168M5M5M50,0250,0251905196 608,54 €
21061-1001351351008882,13,8168M6M6M60,0250,025590114312 565,45 €
21061-1001601601008882,13,8168M6M6M60,0250,025350114312 607,14 €
21061-1002602601498882,13,8168M6M6M60,030,03400236326 815,51 €
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
France
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2023 norelem. Tous droits réservés. Tél. +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40