|
|
22202_LMaillons de liaison triples DIN ISO 606, forme L |
retour |
|
Description de l'article/illustrations du produit |
|
|
DescriptionMatière :Acier.Nota :Maillons de liaison pour chaînes à rouleaux triples selon DIN ISO 606.
Dans le cas d'un nombre de maillons impair, des maillons coudés sont nécessaires pour fermer la chaîne. En cas d'utilisation de maillons coudés, la puissance et la force de rupture diminuent de 20 %.Caractéristiques : TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
|
Sélection/filtre d'articles |
|
Référence | N° ISO | P | Convient pour les chaînes | CAO | Acc. | Prix | Commander |
---|
22202-40380732 | 06 B-2 | 9,525 | 3/8 x 7/32 |  | | 3,29 € | | 22202-40120516 | 08 B-2 | 12,7 | 1/2 x 5/16 |  | | 5,03 € | | 22202-40580308 | 10 B-2 | 15,875 | 5/8 x 3/8 |  | | 6,21 € | | 22202-40340716 | 12 B-2 | 19,05 | 3/4 x 7/16 |  | | 5,43 € | | 22202-41001702 | 16 B-2 | 25,4 | 1 x 17,02 mm |  | | 10,97 € | |
Autres articles de cette catégorie |
|
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher |
|