norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Inox 1.4301.Nota :Maillons de liaison pour chaînes à rouleaux simples selon DIN ISO 606.

Pour la forme E, les maillons rapides doivent être montés avec l'extrémité fermée tournée dans le sens du déplacement.

Dans le cas d'un nombre de maillons impair, des maillons coudés sont nécessaires pour fermer la chaîne. En cas d'utilisation de maillons coudés, la puissance et la force de rupture diminuent de 20 %.
Caractéristiques  :
RoHSInox
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 22212_E Maillons de liaison en acier inoxydable DIN ISO 606, forme E 173 kB
 Remarque technique concernant les chaînes à rouleaux 185 kB

Dessins

Maillons de liaison en acier inoxydable DIN ISO 606, forme E

Sélection/filtre d'articles

Référence

N° ISOPConvient pour
les chaînes
CAOAcc.PrixCommander
22212-3038073206 B-19,5253/8 x 7/32 1,49 €
22212-3012051608 B-112,71/2 x 5/16 1,70 €
22212-3058030810 B-115,8755/8 x 3/8 2,26 €
22212-3034071612 B-119,053/4 x 7/16 3,59 €
22212-3100170216 B-125,41 x 17,02 mm 6,00 €
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
France
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2021 norelem. Tous droits réservés. Tél. +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40