|
|
22282-05Glissières en PE-UHMW pour chaînes à rouleaux DIN ISO 606 et... |
retour |
|
Description de l'article/illustrations du produit |
|
|
DescriptionMatière :Polyéthylène PE-UHMW (PE de poids moléculaire très élevé).Finition :Vert.Nota :Glissières pour chaînes à rouleaux selon DIN ISO 606. Elles soutiennent et guident les chaînes à rouleaux du brin non tendu, garantissant ainsi une durée de vie plus longue car elles réduisent considérablement l'usure des chaînes à rouleaux. Elles permettent de réduire les vibrations et le bruit d'un entraînement par chaîne.
Les glissières offrent une grande résistance à l'abrasion et à l'usure. Elles ne nécessitent pas d'entretien, résistent aux acides et présentent une résistance chimique élevée.
Les profils en C supplémentaires sont utilisés pour la fixation à un sous-ensemble et protègent les glissières contre les efforts radiaux et de torsion.Plage de température :-200 °C jusqu'à +60 °C (brièvement jusqu’à +80 °C).Montage :Les glissières sont insérées dans les profils en C fixés à l'installation.
Les glissières doivent être montées de manière à ce que le matériau puisse se dilater. Les thermoplastiques ont la propriété de se dilater ou de se contracter davantage que les métaux lorsqu'ils sont soumis à des variations de température.Caractéristiques : TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
|
Sélection/filtre d'articles |
|
Référence | Forme | n° ISO | Division pouce | B | B1 | B2 | H | H1 | H2 | L | Profil en C adapté | CAO | Acc. | Prix | Commander |
---|
22282-05-0812010X2000 | A | 08 B-1 | 1/2X5/16 | 20 | 7,4 | 24 | 10 | 2,2 | 11 | 2000 | C1 |  | | 23,95 € | | 22282-05-0811714X2000 | A | 08 B-1 | 1/2X5/16 | 17 | 7,4 | 20 | 14 | 2,2 | 17 | 2000 | C3 |  | | 25,56 € | | 22282-05-1011714X2000 | A | 10 B-1 | 5/8X3/8 | 17 | 9,3 | 20 | 14 | 2,6 | 17 | 2000 | C3 |  | | 25,36 € | | 22282-05-1212014X2000 | A | 12 B-1 | 3/4X7/16 | 20 | 11,3 | 20 | 14 | 2,4 | 17 | 2000 | C3 |  | | 26,57 € | | 22282-05-1212414X2000 | A | 12 B-1 | 3/4X7/16 | 24 | 11,3 | 28 | 14 | 2,4 | 18 | 2000 | C5 |  | | 27,98 € | | 22282-05-1612414X2000 | A | 16 B-1 | 1X17mm | 24 | 16 | 28 | 14 | 3,5 | 18 | 2000 | C5 |  | | 27,98 € | | 22282-05-2012814X2000 | A | 20 B-1 | 1 1/4X3/4 | 28 | 18 | 28 | 14 | 4,2 | 18 | 2000 | C5 |  | | 29,59 € | | 22282-05-2413323X2000 | A | 24 B-1 | 1 1/2X1 | 33 | 24 | 38 | 23 | 5,5 | 30 | 2000 | C9 |  | | 40,25 € | | 22282-05-0822114X2000 | B | 08 B-2 | 1/2X5/16 | 21,2 | 7,4 | 20 | 14 | 2,2 | 17 | 2000 | C3 |  | | 26,97 € | | 22282-05-1022514X2000 | B | 10 B-2 | 5/8X3/8 | 25,7 | 9,3 | 20 | 14 | 2,6 | 17 | 2000 | C3 |  | | 28,78 € | | 22282-05-1223015X2000 | B | 12 B-2 | 3/4X7/16 | 30,7 | 11,3 | 28 | 15 | 2,4 | 20 | 2000 | C5 |  | | 30,59 € | | 22282-05-1624820X2000 | B | 16 B-2 | 1X17mm | 48 | 16 | 38 | 20 | 3,5 | 27 | 2000 | C9 |  | | 44,28 € | | 22282-05-2025522X2000 | B | 20 B-2 | 1 1/4X3/4 | 55 | 18 | 60 | 22 | 4,2 | 30 | 2000 | C12 |  | | 53,53 € | | 22282-05-2427225X2000 | B | 24 B-2 | 1 1/2X1 | 72 | 24 | 60 | 25 | 5,5 | 35 | 2000 | C12 |  | | 65,21 € | |
Autres articles de cette catégorie |
|
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher |
|