norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Acier ou Inox A2.Finition :Acier zingué. Inox poli.Nota :Les profils en C sont utilisés pour la fixation de glissière à un sous-ensemble et les protègent des efforts radiaux et de torsion. Les glissières peuvent être facilement insérées dans les profils en C. Étant donné que les glissières ne sont pas fixées dans le profil en C, elles peuvent se dilater librement lorsque la température varie.Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 22282-10 Profils en C en acier ou Inox pour glissières 130 kB

Dessins

Profils en C en acier ou Inox pour glissières

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeMatière
du corps
de base
A

B2H2LSCAOAcc.PrixCommander
22282-10-01X2000C1acier17,5245,220001 20,63 €
22282-10-03X2000C3acier10201020001,5 19,20 €
22282-10-05X2000C5acier14281220002 31,87 €
22282-10-09X2000C9acier22381820002,5 46,98 €
22282-10-12X2000C12acier36602020002,5 61,69 €
22282-10-101X2000C1acier inoxydable17,5245,220001 58,63 €
22282-10-103X2000C3acier inoxydable10201020001,5 69,66 €
22282-10-105X2000C5acier inoxydable14281220002 104,80 €
22282-10-109X2000C9acier inoxydable22381820002,5 156,88 €
22282-10-112X2000C12acier inoxydable36602020002,5 220,00 €
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
France
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2021 norelem. Tous droits réservés. Tél. +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40