|
|
22282Glissières en PE-UHMW pour chaînes à rouleaux DIN ISO 606 |
retour |
|
Description de l'article/illustrations du produit |
|
|
DescriptionMatière :Polyéthylène PE-UHMW (PE de poids moléculaire très élevé).Finition :Vert.Nota :Glissières pour chaînes à rouleaux selon DIN ISO 606. Elles soutiennent et guident les chaînes à rouleaux du brin non tendu, garantissant ainsi une durée de vie plus longue car elles réduisent considérablement l'usure des chaînes à rouleaux. Elles permettent de réduire les vibrations et le bruit d'un entraînement par chaîne.
Les glissières offrent une grande résistance à l'abrasion et à l'usure. Elles ne nécessitent pas d'entretien, résistent aux acides et présentent une résistance chimique élevée.Plage de température :-200 °C jusqu'à +60 °C (brièvement jusqu’à +80 °C).Montage :Les glissières peuvent être fixées à l'aide de taraudages ou de trous fraisés. Elles ne sont pas adaptées au collage.
Les glissières doivent être montées de manière à ce que le matériau puisse se dilater. Les thermoplastiques ont la propriété de se dilater ou de se contracter davantage que les métaux lorsqu'ils sont soumis à des variations de température.Caractéristiques : TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
|
Sélection/filtre d'articles |
|
Référence | Forme | n° ISO | Division pouce | B | B1 | E | H | H1 | L | CAO | Acc. | Prix | Commander |
---|
22282-0611510X2000 | A | 06 B-1 | 3/8X7/32 | 15 | 5,4 | - | 10 | 1,5 | 2000 |  | | 19,93 € | | 22282-0812010X2000 | A | 08 B-1 | 1/2X5/16 | 20 | 7,4 | - | 10 | 2,2 | 2000 |  | | 21,33 € | | 22282-0812015X2000 | A | 08 B-1 | 1/2X5/16 | 20 | 7,4 | - | 15 | 2,2 | 2000 |  | | 23,95 € | | 22282-0812020X2000 | A | 08 B-1 | 1/2X5/16 | 20 | 7,4 | - | 20 | 2,2 | 2000 |  | | 19,53 € | | 22282-1012010X2000 | A | 10 B-1 | 5/8X3/8 | 20 | 9,3 | - | 10 | 2,6 | 2000 |  | | 20,33 € | | 22282-1012015X2000 | A | 10 B-1 | 5/8X3/8 | 20 | 9,3 | - | 15 | 2,6 | 2000 |  | | 22,94 € | | 22282-1012020X2000 | A | 10 B-1 | 5/8X3/8 | 20 | 9,3 | - | 20 | 2,6 | 2000 |  | | 26,37 € | | 22282-1212510X2000 | A | 12 B-1 | 3/4X7/16 | 25 | 11,3 | - | 10 | 2,4 | 2000 |  | | 21,74 € | | 22282-1212515X2000 | A | 12 B-1 | 3/4X7/16 | 25 | 11,3 | - | 15 | 2,4 | 2000 |  | | 24,96 € | | 22282-1212520X2000 | A | 12 B-1 | 3/4X7/16 | 25 | 11,3 | - | 20 | 2,4 | 2000 |  | | 28,58 € | | 22282-1614015X2000 | A | 16 B-1 | 1X17mm | 40 | 16 | - | 15 | 3,5 | 2000 |  | | 30,80 € | | 22282-1614020X2000 | A | 16 B-1 | 1X17mm | 40 | 16 | - | 20 | 3,5 | 2000 |  | | 35,82 € | | 22282-2014515X2000 | A | 20 B-1 | 1 1/4X3/4 | 45 | 18 | - | 15 | 4,2 | 2000 |  | | 32,41 € | | 22282-2416015X2000 | A | 24 B-1 | 1 1/2X1 | 60 | 24 | - | 15 | 5,5 | 2000 |  | | 38,04 € | | 22282-0622510X2000 | B | 06 B-2 | 3/8X7/32 | 25 | 5,4 | 4,8 | 10 | 1,5 | 2000 |  | | 24,15 € | | 22282-0823510X2000 | B | 08 B-2 | 1/2X5/16 | 35 | 7,4 | 6,4 | 10 | 2,2 | 2000 |  | | 26,97 € | | 22282-0823515X2000 | B | 08 B-2 | 1/2X5/16 | 35 | 7,4 | 6,4 | 15 | 2,2 | 2000 |  | | 30,80 € | | 22282-0823520X2000 | B | 08 B-2 | 1/2X5/16 | 35 | 7,4 | 6,4 | 20 | 2,2 | 2000 |  | | 37,24 € | | 22282-1024010X2000 | B | 10 B-2 | 5/8X3/8 | 40 | 9,3 | 7,1 | 10 | 2,6 | 2000 |  | | 28,62 € | | 22282-1224510X2000 | B | 12 B-2 | 3/4X7/16 | 45 | 11,3 | 8,1 | 10 | 2,4 | 2000 |  | | 29,59 € | | 22282-1624815X2000 | B | 16 B-2 | 1X17mm | 48 | 16 | 16 | 15 | 3,5 | 2000 |  | | 35,82 € | | 22282-2025515X2000 | B | 20 B-1 | 1 1/4X3/4 | 55 | 18 | 19 | 15 | 4,2 | 2000 |  | | 38,64 € | | 22282-2427220X2000 | B | 24 B-1 | 1 1/2X1 | 72 | 24 | 24 | 20 | 5,5 | 2000 |  | | 55,35 € | |
Autres articles de cette catégorie |
|
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher |
|