{"product":{"productId":"agid.18335","price":5.48,"name":"Engrenage en acier, module 1,5, denture droite fraisée, angle de pression 20°, forme A, avec épaulement"},"currency":"EUR"}
- Domaines d'application : construction de machines et d'installations, technique de convoyage, robotique
- Le perçage peut être usiné ultérieurement
Description
Matière
Acier 1.0503 (C45).
Finition
Denture fraisée, engrènement droit.
Angle de pression 20°, naturel.
Angle de pression 20°, naturel.
Nota
Les engrenages comportent un trou de centrage ou sont pré-percés (cela peut varier en fonction de la technique de fabrication). C’est pourquoi la cote D2 stipulée dans le tableau est au maximum égale à la valeur maximale du perçage avec laquelle les engrenages sont livrés. Ce pré-perçage/trou de centrage peut être pourvu d’un trou lisse, trou lisse avec rainure ou un taraudage fourni par le client. Des inserts peuvent également être utilisés côté client pour réduire le diamètre.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.