norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données. J'accepte

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Acier 1.0503 (C45).Finition :Denture fraisée, engrènement droit.
Angle de pression 20°, naturel.
Nota :Jusqu'à 48 dents avec moyeu, à partir de 50 dents sans moyeu.Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 22400_A Engrenage en acier, module 3, denture droite fraisée, angle de pression 20°, forme A, avec épaulement 205 kB

Dessins

Engrenage en acier, module 3, denture droite fraisée, angle de pression 20°, forme A, avec épaulement

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeNombre de
dents
DD1D2
max.
D3BLCAOAcc.PrixCommander
22400-0130300012A12423612273050 14,08 €
22400-0130300013A13453912303050 16,80 €
22400-0130300014A14484212333050 18,15 €
22400-0130300015A15514512353050 15,27 €
22400-0130300016A16544814383050 21,30 €
22400-0130300017A17575114423050 25,98 €
22400-0130300018A18605414453050 20,00 €
22400-0130300019A19635714453050 28,48 €
22400-0130300020A20666014453050 20,78 €
22400-0130300021A21696320453050 27,99 €
22400-0130300022A22726620503050 25,17 €
22400-0130300023A23756920503050 28,44 €
22400-0130300024A24787220503050 28,34 €
22400-0130300025A25817520603050 30,96 €
22400-0130300026A26847820603050 38,63 €
22400-0130300027A27878120603050 36,05 €
22400-0130300028A28908420603050 41,56 €
22400-0130300029A29938720603050 43,17 €
22400-0130300030A30969020603050 42,46 €
22400-0130300031A31999320603050 45,81 €
22400-0130300032A321029620703050 46,15 €
22400-0130300033A331059920703050 48,48 €
22400-0130300034A3410810220703050 48,26 €
22400-0130300035A3511110520703050 53,33 €
22400-0130300036A3611410820703050 54,15 €
22400-0130300037A3711711120703050 59,68 €
22400-0130300038A3812011420803050 60,26 €
22400-0130300039A3912311720803050 57,63 €
22400-0130300040A4012612020803050 55,79 €
22400-0130300041A4112912320803050 67,73 €
22400-0130300042A4213212620803050 67,73 €
22400-0130300043A4313512920803050 67,73 €
22400-0130300044A4413813220903050 70,24 €
22400-0130300045A4514113520903050 70,24 €
22400-0130300046A4614413820903050 70,24 €
22400-0130300047A47147141201003050 71,16 €
22400-0130300048A48150144201003050 78,36 €