norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Acier 1.0503 (C45).Finition :Denture fraisée, engrènement droit.
Angle de pression 20°, naturel.
Nota :Jusqu'à 48 dents avec moyeu, à partir de 50 dents sans moyeu.Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 22400_B Engrenage en acier, module 3, denture droite fraisée, angle de pression 20°, forme B, sans épaulement 153 kB

Dessins

Engrenage en acier, module 3, denture droite fraisée, angle de pression 20°, forme B, sans épaulement

Sélection/filtre d'articles

RéférenceForme

Nombre de
dents
DD1D2
max.
BCAOAcc.PrixCommander
22400-0230300050B501561502030 61,62 €
22400-0230300052B521621562030 71,75 €
22400-0230300055B551711652030 72,35 €
22400-0230300057B571771712030 83,41 €
22400-0230300060B601861802030 83,24 €
22400-0230300065B652011952030 101,98 €
22400-0230300070B702162102530 117,14 €
22400-0230300072B722222162530 109,14 €
22400-0230300075B752312252530 117,85 €
22400-0230300076B762342282530 120,82 €
22400-0230300080B802462402530 132,65 €
22400-0230300085B852612552530 147,01 €
22400-0230300090B902762702530 161,84 €
22400-0230300095B952912852530 176,78 €
22400-0230300100B1003063002530 196,64 €
22400-0230300110B1103363302530 199,46 €
22400-0230300114B1143483423030 211,71 €
22400-0230300120B1203663603030 231,20 €
22400-0230300127B1273873813030 262,86 €