norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Acier 1.0503 (C45).Finition :Denture fraisée, engrènement droit.
Angle de pression 20°, naturel.
Nota :Les engrenages comportent un trou de centrage ou sont pré-percés (cela peut varier en fonction de la technique de fabrication). C’est pourquoi la cote D2 stipulée dans le tableau est au maximum égale à la valeur maximale du perçage avec laquelle les engrenages sont livrés. Ce pré-perçage/trou de centrage peut être pourvu d’un trou lisse, trou lisse avec rainure ou un taraudage fourni par le client. Des inserts peuvent également être utilisés côté client pour réduire le diamètre.Indication de dessin :
Forme A : avec moyeu
Forme B : sans moyeu
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 22400_A Engrenages en acier, module 4, denture droite fraisée, angle de pression 20°, forme A, avec épaulement 208 kB

Dessins

Engrenages en acier, module 4, denture droite fraisée, angle de pression 20°, forme A, avec épaulement

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeB

DD1D2
max.
D3LModuleNombre de
dents
CAOAcc.PrixCommander
22400-0140400012A405648143560412 28,71 €
22400-0140400013A406052144060413 36,70 €
22400-0140400014A406456144560414 39,97 €
22400-0140400015A406860144560415 38,41 €
22400-0140400016A407264165060416 39,50 €
22400-0140400017A407668165060417 46,26 €
22400-0140400018A408072165060418 42,82 €
22400-0140400019A408476166060419 49,53 €
22400-0140400020A408880166060420 45,24 €
22400-0140400021A409284167060421 52,69 €
22400-0140400022A409688167060422 53,79 €
22400-0140400023A4010092207560423 56,03 €
22400-0140400024A4010496207560424 57,39 €
22400-0140400025A40108100207560425 53,49 €
22400-0140400026A40112104207560426 61,18 €
22400-0140400027A40116108207560427 63,44 €
22400-0140400028A40120112207560428 66,23 €
22400-0140400029A40124116207560429 69,76 €
22400-0140400030A40128120207560430 68,49 €
22400-0140400031A40132124208060431 73,42 €
22400-0140400032A40136128208060432 74,24 €
22400-0140400033A40140132208060433 80,93 €
22400-0140400034A40144136208060434 80,28 €
22400-0140400035A40148140208060435 79,14 €
22400-0140400036A40152144258060436 82,87 €
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
France
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2023 norelem. Tous droits réservés. Tél. +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40