|
|
22400_BEngrenages en acier, module 4, denture droite fraisée, angle de... |
retour |
|
Description de l'article/illustrations du produit |
|
|
DescriptionMatière :Acier 1.0503 (C45).Finition :Denture fraisée, engrènement droit. Angle de pression 20°, naturel.Nota :Jusqu'à 36 dents avec moyeu, à partir de 38 dents sans moyeu. Les engrenages possèdent un point de centrage ou sont pré-percés.Indication de dessin :Forme A : avec moyeu Forme B : sans moyeu Caractéristiques : TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
|
Sélection/filtre d'articles |
|
Référence | Forme | B | D | D1 | D2 max. | module | Nombre de dents | CAO | Acc. | Prix | Commander |
---|
22400-0240400038 | B | 40 | 160 | 152 | 25 | 4 | 38 |  | | 63,04 € | | 22400-0240400040 | B | 40 | 168 | 160 | 25 | 4 | 40 |  | | 69,70 € | | 22400-0240400045 | B | 40 | 188 | 180 | 25 | 4 | 45 |  | | 76,88 € | | 22400-0240400048 | B | 40 | 200 | 192 | 25 | 4 | 48 |  | | 84,80 € | | 22400-0240400050 | B | 40 | 208 | 200 | 25 | 4 | 50 |  | | 91,44 € | | 22400-0240400052 | B | 40 | 216 | 208 | 25 | 4 | 52 |  | | 93,61 € | | 22400-0240400055 | B | 40 | 228 | 220 | 25 | 4 | 55 |  | | 120,29 € | | 22400-0240400057 | B | 40 | 236 | 228 | 25 | 4 | 57 |  | | 125,08 € | | 22400-0240400060 | B | 40 | 248 | 240 | 25 | 4 | 60 |  | | 139,26 € | | 22400-0240400065 | B | 40 | 268 | 260 | 25 | 4 | 65 |  | | 146,81 € | | 22400-0240400070 | B | 40 | 288 | 280 | 25 | 4 | 70 |  | | 152,75 € | | 22400-0240400075 | B | 40 | 308 | 300 | 25 | 4 | 75 |  | | 164,55 € | | 22400-0240400076 | B | 40 | 312 | 304 | 30 | 4 | 76 |  | | 171,85 € | | 22400-0240400080 | B | 40 | 328 | 320 | 30 | 4 | 80 |  | | 188,18 € | | 22400-0240400085 | B | 40 | 348 | 340 | 30 | 4 | 85 |  | | 202,73 € | | 22400-0240400090 | B | 40 | 368 | 360 | 30 | 4 | 90 |  | | 225,00 € | | 22400-0240400095 | B | 40 | 388 | 380 | 30 | 4 | 95 |  | | 256,36 € | | 22400-0240400100 | B | 40 | 408 | 400 | 30 | 4 | 100 |  | | 280,50 € | | 22400-0240400110 | B | 40 | 448 | 440 | 30 | 4 | 110 |  | | 331,11 € | | 22400-0240400114 | B | 40 | 464 | 456 | 30 | 4 | 114 |  | | 353,99 € | |
Autres articles de cette catégorie |
|
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher |
|