|
|
22425-20Crémaillères rondes en inox, denture droite fraisée, angle de... |
retour |
|
Description de l'article/illustrations du produit |
|
|
DescriptionMatière :Inox 1.4305.Finition :Denture fraisée, engrènement droit. Angle de pression 20°, poli. Diamètre extérieur étiré tolérance h9.Nota :Les crémaillères sont fraisées en surface coté denture. Il en résulte les tolérances minimales pour les cotes H et H1 : jusqu'au module 2 : -0,2 mm. Module 2,5 jusqu'à 3 : -0,3 mm.Caractéristiques : TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
|
Sélection/filtre d'articles |
|
Référence | Module | B | D | H | H1 | L | CAO | Acc. | Prix | Commander |
---|
22425-20-110060X1000 | 1 | 6 | 10 | 10 | 9 | 1000 |  | | 139,31 € | | 22425-20-110060X2000 | 1 | 6 | 10 | 10 | 9 | 2000 |  | | 227,96 € | | 22425-20-115090X1000 | 1,5 | 9 | 15 | 15 | 13,5 | 1000 |  | | 140,37 € | | 22425-20-115090X2000 | 1,5 | 9 | 15 | 15 | 13,5 | 2000 |  | | 265,96 € | | 22425-20-120120X1000 | 2 | 12 | 20 | 20 | 18 | 1000 |  | | 143,53 € | | 22425-20-120120X2000 | 2 | 12 | 20 | 20 | 18 | 2000 |  | | 287,06 € | | 22425-20-125150X1000 | 2,5 | 15 | 25 | 25 | 22,5 | 1000 |  | | 170,98 € | | 22425-20-125150X2000 | 2,5 | 15 | 25 | 25 | 22,5 | 2000 |  | | 379,93 € | | 22425-20-130180X1000 | 3 | 18 | 30 | 30 | 27 | 1000 |  | | 220,36 € | | 22425-20-130180X2000 | 3 | 18 | 30 | 30 | 27 | 2000 |  | | 465,21 € | | 22425-20-140240X1000 | 4 | 24 | 40 | 40 | 36 | 1000 |  | | 322,94 € | | 22425-20-140240X2000 | 4 | 24 | 40 | 40 | 36 | 2000 |  | | 683,88 € | |
Autres articles de cette catégorie |
|
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher |
|