|
|
26095-02Axes de guidage en acier |
retour |
|
Description de l'article/illustrations du produit |
|
|
DescriptionMatière :Acier 1.7225.Finition :Naturel.Nota :Axes de guidage pour le guidage des ressorts. Ceux-ci déterminent la position des ressorts et empêchent toute déformation latérale.Caractéristiques : TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
|
Sélection/filtre d'articles |
|
Référence | D1 | D2 | L | L1 | SW | CAO | Acc. | Prix | Commander |
---|
26095-02-06X020 | 6 | M4 | 20 | 6 | 3 |  | | 3,45 € | | 26095-02-06X025 | 6 | M4 | 25 | 6 | 3 |  | | 4,09 € | | 26095-02-06X032 | 6 | M4 | 32 | 6 | 3 |  | | 4,72 € | | 26095-02-08X020 | 8 | M6 | 20 | 9 | 4 |  | | 4,72 € | | 26095-02-08X025 | 8 | M6 | 25 | 9 | 4 |  | | 4,72 € | | 26095-02-08X032 | 8 | M6 | 32 | 9 | 4 |  | | 5,04 € | | 26095-02-08X040 | 8 | M6 | 40 | 9 | 4 |  | | 5,04 € | | 26095-02-08X050 | 8 | M6 | 50 | 9 | 4 |  | | 5,36 € | | 26095-02-10X020 | 10 | M8 | 20 | 15 | 5 |  | | 5,04 € | | 26095-02-10X025 | 10 | M8 | 25 | 15 | 5 |  | | 5,04 € | | 26095-02-10X032 | 10 | M8 | 32 | 15 | 5 |  | | 5,36 € | | 26095-02-10X040 | 10 | M8 | 40 | 15 | 5 |  | | 5,36 € | | 26095-02-10X050 | 10 | M8 | 50 | 15 | 5 |  | | 5,68 € | | 26095-02-10X063 | 10 | M8 | 63 | 15 | 5 |  | | 6,33 € | | 26095-02-13X032 | 13 | M10 | 32 | 15 | 6 |  | | 5,36 € | | 26095-02-13X040 | 13 | M10 | 40 | 15 | 6 |  | | 6,03 € | | 26095-02-13X050 | 13 | M10 | 50 | 15 | 6 |  | | 7,27 € | | 26095-02-13X063 | 13 | M10 | 63 | 15 | 6 |  | | 7,61 € | | 26095-02-13X080 | 13 | M10 | 80 | 15 | 6 |  | | 7,87 € | | 26095-02-13X095 | 13 | M10 | 95 | 15 | 6 |  | | 8,53 € | | 26095-02-16X032 | 16 | M12 | 32 | 18 | 8 |  | | 8,21 € | | 26095-02-16X040 | 16 | M12 | 40 | 18 | 8 |  | | 9,13 € | | 26095-02-16X050 | 16 | M12 | 50 | 18 | 8 |  | | 9,52 € | | 26095-02-16X063 | 16 | M12 | 63 | 18 | 8 |  | | 9,75 € | | 26095-02-16X080 | 16 | M12 | 80 | 18 | 8 |  | | 9,75 € | | 26095-02-16X095 | 16 | M12 | 95 | 18 | 8 |  | | 10,14 € | | 26095-02-16X118 | 16 | M12 | 118 | 18 | 8 |  | | 12,28 € | | 26095-02-16X140 | 16 | M12 | 140 | 18 | 8 |  | | 13,23 € | | 26095-02-20X050 | 20 | M16 | 50 | 25 | 10 |  | | 14,88 € | | 26095-02-20X063 | 20 | M16 | 63 | 25 | 10 |  | | 15,80 € | | 26095-02-20X080 | 20 | M16 | 80 | 25 | 10 |  | | 18,03 € | | 26095-02-20X095 | 20 | M16 | 95 | 25 | 10 |  | | 20,19 € | | 26095-02-20X118 | 20 | M16 | 118 | 25 | 10 |  | | 21,48 € | | 26095-02-20X140 | 20 | M16 | 140 | 25 | 10 |  | | 25,28 € | | 26095-02-25X050 | 25 | M20 | 50 | 30 | 14 |  | | 47,59 € | | 26095-02-25X063 | 25 | M20 | 63 | 30 | 14 |  | | 51,11 € | | 26095-02-25X080 | 25 | M20 | 80 | 30 | 14 |  | | 55,52 € | | 26095-02-25X095 | 25 | M20 | 95 | 30 | 14 |  | | 60,58 € | | 26095-02-25X118 | 25 | M20 | 118 | 30 | 14 |  | | 63,39 € | | 26095-02-25X140 | 25 | M20 | 140 | 30 | 14 |  | | 69,07 € | | 26095-02-25X180 | 25 | M20 | 180 | 30 | 14 |  | | 72,24 € | |
Autres articles de cette catégorie |
|
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher |
|