Les tampons en caoutchouc norelem sont des éléments de construction standard répandus pour les butées élastiques. Les tampons en caoutchouc se caractérisent par leur robustesse ainsi que par l'amortissement et l'absorption efficaces des chocs. Ceci est particulièrement important en cas de chocs récurrents et d'accélérations avec une butée de fin de course. Les tampons en caoutchouc norelem aident ainsi à amortir les secousses de la machine. |
Domaines d'utilisation |
Les tampons en caoutchouc sont utilisés pour les contraintes de compression et de cisaillement dans les domaines d'application les plus variés, tels que l'industrie et l'artisanat, principalement pour l'absorption de l'énergie cinétique, et appartiennent à la famille des éléments d'amortissement. Cependant, soumis à une contrainte de cisaillement, les tampons en caoutchouc norelem présentent une capacité de charge nettement plus faible que lorsqu'ils sont soumis à une contrainte de compression. Les données de charge peuvent être consultées à la page d'informations techniques concernant les tampons en caoutchouc. |
Ils sont utilisés pour les supports des générateurs, des moteurs, des compresseurs, des pompes et machines de contrôle. Les tampons en caoutchouc sont également souvent utilisés comme amortisseurs de porte ou comme éléments d'insonorisation. |
Types de tampons en caoutchouc |
La boutique en ligne norelem propose des tampons en caoutchouc avec différents niveaux de dureté. Le caoutchouc naturel, associé à l'acier et à l'Inox, assure une grande durabilité et un amortissement fiable. |
En fonction des besoins de montage, norelem propose des tampons en caoutchouc avec taraudage ou avec filetage. En fonction de la construction, les tampons en caoutchouc amortissent l'énergie selon leur forme. |
Un contour en caoutchouc taillé assure un amortissement optimal, notamment en cas de contraintes exercées sur les bords avec une déviation radiale importante. À l'inverse, les tampons en caoutchouc pointus amortissent surtout efficacement les impacts importants. Les utilisations possibles varient en fonction du développement. Les tampons en caoutchouc peuvent ainsi être utilisés de manière variable dans l'environnement de la machine. |
Types de tampons en caoutchouc |
Chaque type de tampon en caoutchouc indique comment celui-ci peut être utilisé avec son filetage pour l'intégration dans l'industrie ou la construction mécanique. |
Type A : les tampons en caoutchouc norelem de type A possèdent un filetage des deux côtés. |
Type B : le tampon en caoutchouc de type B peut être utilisé ou intégré avec un taraudage et un filetage opposé. |
Type C : les tampons en caoutchouc de type C possèdent un taraudage à chaque extrémité. |
Type D : le tampon en caoutchouc de type D possède un filetage et un revêtement en caoutchouc naturel sur la surface visible, qui fait office de butée et permet de limiter le débattement des masses mobiles. |
Type E : le tampon en caoutchouc de type E se distingue du type D par son filetage. Le tampon en caoutchouc norelem de type E possède un taraudage. |
Tampons en caoutchouc en Inox
|
Les tampons en caoutchouc en Inox norelem sont recouverts d'un revêtement élastomère gris en caoutchouc naturel d'une dureté moyenne de 55° Shore A. Les tampons en caoutchouc en Inox polis et inoxydables peuvent être utilisés dans une plage de température comprise entre -30 °C et +80 °C. La boutique en ligne norelem propose différents types de tampons en caoutchouc, comme les tampons en caoutchouc en Inox, de type B, de type C, de type E |
Tampons en caoutchouc en acier ou en Inox
|
Les tampons en caoutchouc en acier ou en Inox recouverts d'un caoutchouc naturel élastomère noir possèdent une dureté moyenne de 55° Shore A. Les tampons en caoutchouc en version acier (résistance 5.6) sont zingués, ceux en version Inox sont polis. |
Les tampons en caoutchouc sont disponibles dans la boutique norelem avec filetages (type A), filetage (type B), taraudage (type C) ou avec filetage |
Les tampons en caoutchouc en Inox polis et inoxydables peuvent être utilisés dans une plage de température comprise entre -30 °C et +80 °C. |