norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Pièces métalliques en acier, classe 5.6, ou en inox.
Caoutchouc naturel élastomère, dureté moyenne, 55° Shore A.
Finition :Acier zingué.
Inox naturel.
Nota :Les tampons en caoutchouc sont des éléments de construction répandus pour les butées élastiques. Ils sont utilisés pour les supports des générateurs, des moteurs, des compresseurs, des pompes et des machines de contrôle.

Plage de température :-30 °C jusqu’à +80 °CSur demande :Autres duretés shore.Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 26102 Tampon caoutchouc en acier ou inox de type B cylindrique avec taraudage et filetage 188 kB

Dessins

Tampon caoutchouc en acier ou inox de type B cylindrique avec taraudage et filetage

Sélection/filtre d'articles

Référence

Matière
du corps
de base
DHGLTRaideur de ressorts
N/mm
Charge
N
CAOAcc.PrixCommander
26102-00800855acier88M3633517 1,82 €
26102-01001055acier1010M41047575 1,71 €
26102-01001555acier1015M41045060 1,81 €
26102-01500855acier1510M4104130130 1,77 €
26102-01501555acier1515M4104100120 1,81 €
26102-02001555acier2015M6186325390 1,99 €
26102-02002055acier2020M6186130260 2,14 €
26102-02002555acier2025M618695210 2,47 €
26102-02501555acier2515M6186333399 2,41 €
26102-02502055acier2520M6186195410 2,47 €
26102-02502555acier2525M6186117257 2,47 €
26102-02503055acier2530M6186100300 2,71 €
26102-03001555acier3015M8238590708 3,18 €
26102-03002055acier3020M8238280560 3,40 €
26102-03002555acier3025M8238180396 3,69 €
26102-03003055acier3030M8238168504 4,06 €
26102-03004055acier3040M823888308 4,65 €
26102-04002055acier4020M8238700840 4,69 €
26102-04003055acier4030M8238273820 5,13 €
26102-04004055acier4040M8238189660 5,50 €
26102-05002055acier5020M10281014712500 6,01 €
26102-05002555acier5025M1028106301386 6,85 €
26102-05003055acier5030M1028105451635 7,24 €
26102-05004055acier5040M1028103101116 6,67 €
26102-05005055acier5050M102810180900 7,59 €
26102-06004055acier6040M1028105001750 9,90 €
26102-07004555acier7045M1028106002400 12,74 €
26102-07502555acier7525M12371224403660 10,64 €
26102-07504055acier7540M1237127002450 13,03 €
26102-07505055acier7550M1237125202600 14,56 €
26102-07505555acier7555M1237123962178 15,33 €
26102-008008551acier inoxydable88M3833517 2,81 €
26102-010010551acier inoxydable1010M41047575 2,81 €
26102-015010551acier inoxydable1510M4104130130 2,89 €
26102-020020551acier inoxydable2020M6186130260 3,85 €
26102-025020551acier inoxydable2520M6186195410 3,56 €
26102-030020551acier inoxydable3020M8238280560 4,02 €
26102-040020551acier inoxydable4020M8238700840 6,75 €
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
France
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2023 norelem. Tous droits réservés. Tél. +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40